跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装效果。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受较重的工作负荷。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操控性提供可靠的技术支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5075PJH125R05-22x40
EAN
4031582379389
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.68 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40 TRP

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阑杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的外壳,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,提供了平顺灵活的360度旋转能力和长期的可靠性能。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,轮胎采用热塑性橡胶材料,直径为125毫米,配备滑动轴承,确保了低噪音、低摩擦的运行特性。整个脚轮的总体高度为162毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,该产品的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定运行。这些技术指标使Galea万向脚轮成为医疗和餐饮行业中可靠的移动设备解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg