跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阑杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供平顺灵活的360度旋转性能和长期可靠的使用寿命。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,直径为125毫米,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力,配合滑动轴承确保了低噪音和高效的滚动性能。产品的总体高度为162毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现,充分满足医疗和商业应用中的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其固定件采用实心阳杆圆形设计,便于与设备底座可靠连接,安装方式简便、受力均匀。外壳由聚酯胶制成,内部配置两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的360度旋转,转向阻力小,操作轻便。车轮直径为125毫米,采用滑动轴承结构,保证长期使用中的转动顺畅性与稳定性。轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的减震性能、耐磨性以及对地面的附着力,能够有效降低移动时的噪音与振动,并减少对地面的损伤。车轮本体采用聚丙烯材质,质量轻且结构坚固。产品总高度为162毫米,便于在有限空间内安装和使用。静态承载能力为200千克,在3千米每小时的速度下动态承载能力为100千克,可满足大多数医疗护理与服务设备的负载要求。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备。该产品的配件采用实心阀杆圆形结构,用于与设备安装连接,并确保可靠固定。脚轮壳体采用聚酰胺材料制成,内部装有两个钢珠滚道的旋转轴承,使车轮能够灵活转向,并保证转动过程平顺稳定。车轮直径为125毫米,胎面采用热塑性橡胶制造,以提供良好的减震性能与地面附着力,轮体材料为聚丙烯,兼具轻量化与结构强度。产品总高度为162毫米,安装时应预留足够的空间,以确保脚轮能够顺畅旋转并正常工作。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在以3千米/小时速度运行时的动态承载能力为100千克,使用时应避免超过额定载荷,以保障设备运行安全与使用寿命。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的安装件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备底座可靠连接并保证承载稳定。壳体部分由聚酰胺材料制成,内置两个钢珠滚道,使旋转机构运行顺畅、转向灵活。车轮直径为125mm,采用滑动轴承结构以降低转动阻力,胎面材料为热塑性橡胶,兼顾静音、减震与地面附着性能,车轮本体材料为聚丙烯,质量轻且具有良好的耐冲击性。产品总高度为162mm,安装时需预留相应的垂直空间,以确保与设备底盘的匹配。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200kg,在3km/h的运行速度下动态承载能力为100kg,使用时应避免超出额定负荷,以保证结构安全和使用寿命。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg