CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的固定件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭窄空间内安装与使用。外壳采用中号钢板制成,配备两个钢珠滚道,可保证转向机构灵活、平稳地旋转,并减少转向时的摩擦阻力。车轮直径为150毫米,轮胎面采用聚氨酯材料,并具备导电性能,可有效释放静电;轮体材料为聚酰胺尼龙,同样具备导电性能,兼顾耐磨性与静电防护要求。车轮采用精密滚珠轴承,确保滚动顺畅、低噪音且运行稳定。产品总高度为188毫米,可满足护理床及各类医疗设备的安装高度要求。静态承载能力为200千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为100千克。以上参数表明,该脚轮适用于长期高负荷和频繁移动的医疗护理环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电