CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。其固定件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭窄空间内安装与使用。外壳采用中号钢板制成,配有两个钢珠滚道,可保证回转机构运转顺畅、灵活。车轮直径为150毫米,轮体采用聚醚胺材料,兼具导电性能,胎面材料为聚氨酯,同样具有导电性能,并配备精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并提升运行精度。产品总高度为188毫米,便于与护理床及相关设备的底部结构匹配。静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,满足日常护理与转运场景的使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电