CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,属于医疗护理场景专用的移动配件,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的连接件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与使用,并能与设备底部的连接结构可靠配合。外壳采用中号钢板制成,结构坚固,内部配置两个钢珠滚道,使回转部件在受力时运转平稳、转动灵活,有效降低转向阻力。车轮直径为150 mm,轮面采用热塑性橡胶材质,具有良好的静音性、耐磨性与地面附着力,能够减少地面损伤并保证移动过程的平稳性;轮体采用聚丙烯材质,兼顾轻量化与结构强度。车轮内部配置滑动轴承,确保长期使用中的旋转精度与耐久性。产品总高度为188 mm,安装时应预留相应空间,以保证与设备底盘的匹配。承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受最高200 kg的负载;在动态条件下,当移动速度为3 km/h时,其承载能力为100 kg。使用时应严格遵守上述载荷限值,避免超载运行,以确保安全性和使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头