跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的固定件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与使用。壳体采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道,可保证脚轮在旋转时平稳灵活,减少转向阻力。车轮直径为150毫米,轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为热塑性橡胶,兼顾静音、耐磨与减震性能,同时能够有效保护地面。车轮采用滑动轴承结构,运行顺畅,维护简便。产品总高度为188毫米,安装时需确认床体或设备的预留空间与该高度相匹配。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在3千米每小时的运行速度下动态承载能力为100千克,可满足护理设备在日常移动和固定状态下的使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2476PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301786
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
188 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Agila care
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是一种脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的兼容性和功能性。该附件重量为0.1千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。作为脚轮配套件的重要组成部分,适配器能够有效连接不同规格的脚轮组件,确保系统的稳定性和可靠性。其紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备、家具和移动平台等应用场景。该产品符合标准的工程规范,为用户提供灵活的安装解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中提供可靠的性能。切换杆的重量为0.12千克,使其具有轻便的特点,便于安装和维护。这款附件适合需要频繁切换脚轮状态或控制脚轮锁定机制的场景,能够有效提高工作效率。其紧凑的设计使其易于集成到现有的脚轮系统中,无需进行复杂的改装。切换杆作为脚轮系统的重要补充组件,为用户提供了更加灵活和高效的操作体验。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精良工艺制造,重量仅为0.06千克,具有轻量化特点,便于安装和拆卸。切换杆作为脚轮的关键配件,能够有效改善脚轮的转向控制和锁定机制,为用户提供更加灵活和可靠的操作体验。该产品适用于各类工业和商业脚轮系统,具有良好的耐用性和兼容性,是脚轮系统升级和维护的理想选择。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用轻量化设计,总重量仅为0.09千克,便于安装和操作。切换杆具有紧凑的结构,能够与标准脚轮系统无缝集成,为用户提供可靠的性能和耐久性。该附件适用于各类工业和商业应用场景,特别是需要频繁进行脚轮锁定或解锁操作的环境中。通过采用优质材料和精密加工工艺,切换杆确保了长期的使用寿命和稳定的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承系统,确保脚轮在长期使用中保持稳定的旋转性能和可靠的承载能力。轴承衬套附件通过优化的结构设计,可以降低摩擦阻力,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和移动平台等需要脚轮支撑的应用场景,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种专业的脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的结构稳定性和承载能力。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮主体相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Agila care
2474PJO150R36-32S30 4xM6

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,属于医疗护理场景专用的移动配件,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的连接件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与使用,并能与设备底部的连接结构可靠配合。外壳采用中号钢板制成,结构坚固,内部配置两个钢珠滚道,使回转部件在受力时运转平稳、转动灵活,有效降低转向阻力。车轮直径为150 mm,轮面采用热塑性橡胶材质,具有良好的静音性、耐磨性与地面附着力,能够减少地面损伤并保证移动过程的平稳性;轮体采用聚丙烯材质,兼顾轻量化与结构强度。车轮内部配置滑动轴承,确保长期使用中的旋转精度与耐久性。产品总高度为188 mm,安装时应预留相应空间,以保证与设备底盘的匹配。承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受最高200 kg的负载;在动态条件下,当移动速度为3 km/h时,其承载能力为100 kg。使用时应严格遵守上述载荷限值,避免超载运行,以确保安全性和使用寿命。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg