跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,转向机构配置两个钢珠滚道轴承,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制成,胎面使用导电热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,具备优良的移动性能和安全锁定功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2474YGO100R36-32S30 4xM6
EAN
4031582341898
Core attributes
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
138 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Agila care
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减少整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的规格使其能够与多种型号的脚轮完美匹配,为脚轮系统提供必要的功能支持和结构增强。该配件经过精密加工,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适用于频繁使用的场合,能够显著提升脚轮的整体使用寿命和运行稳定性,是脚轮系统中不可缺少的重要组成部分。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.09千克,轻量化设计有效降低了整体脚轮系统的负载,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工,具有优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便,维护方便,适用于多种脚轮型号,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业设备、办公家具和物流运输等领域的理想选择。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

配件是一种专为脚轮系统设计的附件产品,用于增强脚轮的功能性和适用性。该附件采用精密工程设计,能够与各种规格的脚轮完美配合,提供可靠的机械连接和稳定的性能表现。产品具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业、商业和民用等多种应用场景。安装简便,维护成本低,能够有效延长脚轮系统的使用寿命,提高整体设备的运行效率和安全性,是脚轮系统不可或缺的重要组成部分。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  100 mm
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Agila care
2476YGO100R36-32S30 4xM6

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,提供优异的滚动性能和防静电保护。轮子配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的使用需求。该产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备的移动性和安全性要求。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  100 mm
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Agila care
2476YGO100R36-32S30 4xM6

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,提供优异的滚动性能和防静电保护。轮子配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的使用需求。该产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备的移动性和安全性要求。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg