CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,提供优异的滚动性能和防静电保护。轮子配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的使用需求。该产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备的移动性和安全性要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能