CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场景。该产品的安装部件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,可通过凸轮孔实现与设备的可靠连接,并便于在安装和维护时进行快速调整。其外壳采用中号钢板制成,结构上设有两个钢珠滚道,使回转轴承能够顺畅、稳定地旋转,从而保证脚轮在任意方向上的灵活移动。车轮直径为100毫米,轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性与静音性能,轮体材料为聚丙烯,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为138毫米,在设计时充分考虑了床体及设备底部的安装空间要求。在静态负载条件下,单个脚轮的额定承载能力为160千克;在动态负载条件下,当运行速度为3千米每小时时,其额定承载能力为80千克。上述参数可为系统设计和负载分配提供准确依据,确保产品在医疗护理环境中安全、可靠地运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头