CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗与照护场景设计,可在各类设施中实现稳定停放与灵活移动,并满足日常护理作业对定位可靠性和操作便捷性的要求。产品的连接部件为带凸轮孔的销杆,该销杆专用于异型杆,便于与床架或设备结构可靠安装,其定位结构有助于保证连接部位的对中精度与受力稳定性,减少装配后的晃动与间隙。脚轮壳体采用中号钢板制成,具备足够的结构刚度,能够承受日常使用中的冲击与扭转载荷。壳体内部装有两个钢珠滚道作为回转支承,使壳体能够在水平面内实现自由回转,转向平顺、阻力较小,便于操作人员在狭窄空间内灵活调整行进方向。车轮直径为100 mm,轮面采用热塑性橡胶制造,具有良好的减震性能、耐磨性及对地面的附着力,有助于降低移动过程中的噪声与振动,减轻对地面和设备的冲击。轮体材料为聚丙烯,质量轻、强度高、耐化学腐蚀,能够适应医疗环境中频繁清洁与消毒的要求,不易因清洁剂作用而老化变形。车轮采用滑动轴承,结构简单、承载可靠,在长期使用中能够保持稳定的运转特性,并且维护需求较低。产品整体高度为138 mm,安装时需预留相应的净空,以确保床体或设备在升降、摇起及其他活动过程中不与周围结构发生干涉。在负载性能方面,静态承载能力为160 kg,即在静止状态下可承受不超过该数值的载荷;动态承载能力为80 kg,测试条件为运行速度3 km/h,当实际运行速度或冲击工况超出该条件时,应相应降低允许负载。使用前请核对实际载荷、运行速度与地面条件,确保产品始终处于安全工作范围内,并定期检查锁定机构、回转支承及车轮磨损状况,以保证长期使用的安全性与可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头