Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。脚轮本体采用聚乙烯材料制造,直径为65毫米的轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材料,确保耐磨性和使用寿命。产品的总体高度为68毫米,紧凑的设计使其适用于多种应用场景。该脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),满足各类医疗设备、麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设备、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗、工业和商业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案