跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。该产品的转向机构采用聚酯酮材料制成的阀杆旋转设计,提供平稳的转向操作和长期的耐用性。脚轮采用直径65毫米的设计,轮体由聚乙烯材料制成,具有优异的耐磨性和化学耐受性,轮胎踏面与轮体采用相同材料,确保整体的一致性和耐久性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,能够有效降低摩擦,提高转动效率,延长使用寿命。产品的总体高度为68毫米,设计紧凑,便于在各类设备中集成安装。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),满足多种应用场景的需求。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Core attributes
Gehäusetyp
带轮刹的旋转脚轮
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.09 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Wheel
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Breite der Lauffläche
13.9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轴承采用带轴套管的滑动轴承结构,提供可靠的转动性能。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足多种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。轮子直径为65毫米,采用聚乙烯材料制成的轮体,轮胎材料与轮子体相同,均为聚乙烯材质,配备带轴套管的滑动轴承,确保长期使用中的耐久性和低摩擦运行。产品整体高度为68毫米,紧凑的设计使其适应多种应用环境。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下运行。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg