跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轴承采用带轴套管的滑动轴承结构,提供可靠的转动性能。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足多种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
68 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.08 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
112 mm
旋转半径
56 mm
轮子
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动并可定位的各类设备与家具。该产品的接头采用B10接头盲孔,便于与设备或家具底部可靠连接,安装方式简便,能够满足多种结构的配套需求。外壳采用聚酰胺材料制造,其上配有阳杆旋转结构,可实现360度自由转向,保证转向过程顺畅、稳定。车轮直径为65 mm,采用带轴套的滑动轴承,轮胎材料与轮子本体相同,车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾耐磨性与结构强度,运行平稳且噪音较低。该脚轮的总高度为68 mm,结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。在静态载荷条件下,单个脚轮的额定承载能力为80 kg;在动态载荷条件下,当运行速度为3 km/h时,单个脚轮的承载能力为40 kg。该产品适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场合。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动并可固定位置的多种场景。该产品采用B10接头盲孔作为安装接口,便于与设备底座或结构件可靠连接,安装方式简便,拆装高效。脚轮壳体采用聚酰胺材料制成,结构强度与耐用性兼顾,并通过阻尼轴承实现平稳转向,使脚轮在任意方向上均能灵活回转。车轮直径为65毫米,采用带轴套的滑动轴承,轮体材质为聚丙烯,胎面材质与轮子主体相同,确保滚动顺畅、磨损均匀,并能在多种地面上保持稳定的承载与行驶性能。产品总高度为68毫米,紧凑的外形适合空间受限的安装环境。静态承载能力为80千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为40千克,用户应根据实际负荷条件合理选型,以保证设备安全运行。该脚轮适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种设备与场所。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg