Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗与护理环境,其结构由安装件、壳体、车轮及配套轴承组成,各部件协同工作,保证设备在移动与定位过程中的承载稳定性与操作可靠性。安装件采用带凸轮孔的阀杆,该类阀杆用于异型杆,属于短版本结构,便于与对应设备的安装位配合固定。安装提示为:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,以确保清洗过程中液体不会侵入内部结构,从而降低部件锈蚀风险并维持长期性能。壳体采用中号钢板制成,具备良好的结构强度,其内部配置精密滚珠轴承作为回转支承,使脚轮能够平顺、灵活地实现万向转向。车轮直径为200 mm,轮体材料为聚酰胺并具备导电性能,轮面材料为聚氨酯,同样具备导电性能,可满足医疗场所对导电路径的基本要求。车轮轴承采用精密滚珠轴承,并为密封结构,能够有效阻隔灰尘与液体侵入,有助于延长使用寿命并减少维护频次。产品总高度为229 mm,在选型与布局时应预留足够的安装空间,以保证设备高度与底盘结构相匹配。静态承载能力为450 kg,动态承载能力为在4 km/h速度下150 kg,在3 km/h速度下150 kg,设计与使用时应确保实际负载及运行速度处于上述额定范围之内。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、透析车、医院病床、担架及超声设备,并适用于医院、养老院和护理院等场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构