Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于医疗及护理设备的移动支撑。该产品配备带凸轮孔的阀杆,属于短版本设计,专用于异型杆的连接,可在空间受限的设备结构中实现稳定固定。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在装配区域内进行密封处理,以防止清洗过程中的液体渗入内部结构。壳体由中号钢板制成,结构强度与成型精度均满足持续承载要求,其回转部位采用精密滚珠轴承,可保证转向动作灵活、平顺,减少操作时的阻力。车轮直径为200毫米,轮体采用导电聚酰胺材料,轮胎面采用注塑成型的导电聚氨酯材料,兼顾耐磨性与导电性能,有助于在医疗环境中释放静电。车轮内部配置密封的精密滚珠轴承,能够有效隔离灰尘与湿气,确保长期运行的平稳性与可靠性。产品总高度为229毫米,在设备底座设计与离地间隙规划时应予以充分考虑。在载荷规格方面,该产品的静态承载能力为450千克。动态载荷方面,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为150千克;在3千米每小时的速度下,动态承载能力同样为150千克。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医疗机构、养老院和护理院、担架以及超声设备等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构