Polipropilene
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 61 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e affidabile. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 49 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono mobilità discreta. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato arriva fino a 60 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità in ambienti professionali e domestici.
Soluzione personalizzata 50 mm
La soluzione personalizzata Glide è dotata di un perno con anello di presa, con collare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e presenta un perno, girevole che garantisce la rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 33 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola adatta per applicazioni leggere che richiedono mobilità controllata e affidabile in ambienti industriali e commerciali.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Linea light è una soluzione versatile progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata da un'eccellente combinazione di materiali e prestazioni tecniche. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione dolce e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che fornisce aderenza ottimale e proprietà antistatiche essenziali in ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 75,5 millimetri, dimensione che la rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e mobili. La capacità di carico statico raggiunge 120 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 60 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni di mobilio leggero e arredi per ufficio, caratterizzata da una piastra quadrata come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale che garantisce una rotazione stabile e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura una buona aderenza e protezione delle superfici sottostanti, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del componente è di 64 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in mobili di varie tipologie. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio dove sono richieste prestazioni affidabili e movimentazione controllata.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni di arredamento e mobili, caratterizzata da una piastra quadrata come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e dotato di un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura una buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, conferendo leggerezza e resistenza chimica. L'altezza complessiva del prodotto è di 66 mm, dimensione che lo rende adatto per l'installazione su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Dal punto di vista delle prestazioni, Lumina supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per applicazioni di mobiliario leggero e medio. La combinazione di materiali e componenti selezionati garantisce affidabilità strutturale e facilità di movimento, soddisfacendo i requisiti tecnici delle applicazioni di arredamento contemporaneo.
Ruota girevole 40 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada identico al nucleo, ha un diametro di 40 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 44 mm, dimensione che la rende ideale per applicazioni dove è richiesto un profilo contenuto. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 60 kg, caratteristiche che la rendono perfetta per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 60 kg. Questa soluzione è ideale per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, e carrelli infermieristici, offrendo mobilità affidabile in ambienti che richiedono movimenti delicati e silenziosi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in comodini, mobili multimediali, case di cura, residenze per anziani e carrelli infermieristici. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è in polipropilene e integra un perno girevole che garantisce la movimentazione orientabile della ruota. La ruota, con diametro di 50 mm, è montata su un cuscinetto piano con distanziale e presenta un battistrada in gomma termoplastica, mentre il corpo è realizzato in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 mm, valore da considerare in fase di progettazione. Il carico statico massimo è pari a 60 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 30 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Mono è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni specifiche quali comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché carrelli infermieristici. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che permette una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è caratterizzata da un cuscinetto piano con distanziale che assicura un movimento regolare e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di mobili e attrezzature. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Mono supporta una capacità di carico statico di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono chiaramente i limiti operativi e le condizioni di utilizzo ottimale del prodotto.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in ambienti sanitari e residenziali, specificamente destinata a comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché a carrelli infermieristici. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di montaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo e facilità di manutenzione, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti precisi e affidabili. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per garantire leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 millimetri, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili standard. Per quanto riguarda le specifiche di carico, Mono supporta una capacità di carico statico di 60 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 30 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, parametri che lo rendono idoneo per applicazioni in ambienti ospedalieri e residenziali dove la sicurezza e l'affidabilità sono prioritarie.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, garantendo mobilità affidabile per carrelli, mobili e dispositivi professionali.
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 42 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni omogenee. L'altezza complessiva del componente è di 49 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti. La capacità di carico statico è di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 30 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale nelle applicazioni previste.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è identico al nucleo, realizzato anch'esso in polipropilene, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti e configurazioni di design compatto. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e commerciali leggeri.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. La superficie di rotolamento è realizzata in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza, silenziosità operativa e protezione delle superfici sottostanti. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinando leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi tipi di arredi. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti di utilizzo sicuro del componente in condizioni operative normali e garantiscono affidabilità strutturale durante l'impiego.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale leggero e resistente che assicura durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che favorisce movimenti precisi e riduce l'attrito. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici sottostanti. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi tipi di arredamento. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni affidabili della ruota in condizioni di utilizzo ordinario e continuativo.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il prodotto è dotato di un fitting di tipo perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici su cui la ruota viene utilizzata. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Lumina supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per applicazioni di media intensità in ambienti sia domestici che professionali.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e durevole che assicura resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, garantendo uniformità strutturale e prestazioni affidabili. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture di arredo standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Lumina supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per applicazioni di media intensità in ambienti sia residenziali che professionali.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale resistente e durevole che assicura longevità e affidabilità nel tempo. Il meccanismo di rotazione è dotato di un perno girevole che consente movimenti fluidi e controllati in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni rotazionali e riduce l'attrito. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del componente è di 61 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che definiscono i limiti operativi e garantiscono prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo normale.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni di arredamento generale, ideale per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e durevole che garantisce resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione fluida e controllata. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle prestazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture di arredamento standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Lumina supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono adatto a mobili di media portata. Il sistema di frenatura integrato consente di immobilizzare la ruota quando necessario, migliorando la stabilità e la sicurezza durante l'utilizzo.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole, garantendo durabilità e fluidità di movimento. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, offrendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 55 mm, dimensione ottimale per l'integrazione in diverse tipologie di arredi. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione e riduce l'attrito. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche dell'elemento rotante. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredo. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e professionali.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredamento. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo, mantenendo al contempo un peso contenuto. La ruota presenta un diametro di 50 mm con cuscinetto piano con distanziale, caratterizzato da un battistrada identico al nucleo in polipropilene, che garantisce una distribuzione uniforme del carico e una scorrevolezza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 55 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa con la maggior parte delle strutture di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che rendono Lumina adatta a supportare mobili di medie dimensioni e garantire prestazioni affidabili durante l'utilizzo quotidiano.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in polipropilene
Le ruote in polipropilene combinano un alloggiamento leggero con prestazioni di rotolamento fluide, rendendole perfette per applicazioni leggere. Con una resistente struttura stampata a iniezione, sono ideali per mobili da ufficio, espositori, carrelli medicali e piccole apparecchiature. Il loro funzionamento silenzioso e la facilità di movimento li rendono una soluzione versatile per ambienti interni.
Le ruote in polipropilene TENTE offrono diversi vantaggi:
Struttura leggera: le ruote in polipropilene sono dotate di un alloggiamento leggero ma resistente, che le rende facili da installare e ideali per applicazioni in cui il peso minimo è un vantaggio. Ciò consente anche movimenti fluidi e senza sforzo su mobili e attrezzature.
Flessibilità di progettazione: disponibili in vari design, colori e stili di montaggio delle ruote, consente loro di integrarsi con mobili e attrezzature pur offrendo prestazioni affidabili.
Facile da pulire: la superficie liscia e non porosa degli alloggiamenti in polipropilene impedisce l'accumulo di sporco e consente una pulizia rapida e semplice, garantendo l'igiene in aree come la vendita al dettaglio.
Tipi di ruote in polipropilene
Le ruote in polipropilene sono disponibili in vari design per soddisfare le esigenze delle applicazioni leggere, dai mobili per ufficio alle apparecchiature di visualizzazione. Ogni tipo è progettato per combinare una struttura leggera con prestazioni affidabili e facilità di movimento. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in polipropilene e i loro principali vantaggi:
Ruote frenate in polipropilene
Queste ruote sono dotate di un freno integrato che blocca la ruota saldamente in posizione quando necessario. Offrono mobilità e stabilità, rendendole ideali per espositori o mobili da ufficio, dove le apparecchiature devono rimanere ferme durante l'uso o il carico.
Ruote girevoli in polipropilene
Queste ruote sono dotate di un alloggiamento rotante a 360°, che consente la massima flessibilità e facilità di movimento in qualsiasi direzione. Spesso presenti su mobili o espositori per negozi, offrono una manovrabilità senza sforzo pur mantenendo una struttura leggera.
Ruote in polipropilene a doppia ruota
Le ruote a doppia ruota sono dotate di due ruote parallele in un unico alloggiamento, che distribuiscono il peso in modo uniforme per una migliore manovrabilità. Sono ideali per sedie da ufficio, mobili da ufficio e mobili multimediali, poiché la configurazione a due ruote consente una rotazione fluida con il minimo sforzo. La custodia in polipropilene offre un aspetto elegante pur essendo resistente e di facile manutenzione.
Campi di applicazione delle ruote in polipropilene
Le ruote in polipropilene sono una scelta eccellente per mobili e applicazioni di vendita al dettaglio in cui la struttura leggera, il rotolamento regolare e la maneggevolezza sono essenziali. Nell'arredamento, sono comunemente utilizzate su sedie da ufficio, contenitori mobili e piccoli mobili per la casa o l'ufficio, consentendo un facile riposizionamento senza danneggiare i pavimenti. La loro struttura leggera li rende ideali per mobili che devono essere spostati frequentemente, come sistemi modulari per ufficio o soluzioni di archiviazione per la casa. Negli ambienti di vendita al dettaglio, le ruote in polipropilene vengono spesso montate su allestimenti di negozi, espositori e unità promozionali, garantendo un posizionamento flessibile per adattarsi ai layout stagionali o ai mutevoli flussi di clienti. Grazie al loro design pulito e alla disponibilità in vari colori, si integrano perfettamente con i moderni mobili per la vendita al dettaglio, garantendo al contempo movimenti fluidi e affidabili. Indipendentemente dall'impostazione, le ruote in polipropilene eccellono nelle applicazioni interne che richiedono una facile manovrabilità, un design a bassa manutenzione e un alloggiamento leggero ma resistente.