Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 42 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni omogenee. L'altezza complessiva del componente è di 49 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti. La capacità di carico statico è di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 30 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale nelle applicazioni previste.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Номер на материал S4
990072826
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
38 mm
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
49 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,03 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Cromo
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
78 mm
Изместване
16 mm
Радиус на завъртане
39 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
6 mm
Диаметър
42 mm
Ширина на тялото
6 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta