Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Istruzioni per l'installazione

Istruzioni per l'installazione

Indipendentemente dai fissaggi/dispositivi di fissaggio scelti, assicurarsi durante l'installazione che la superficie di contatto dei rulli sia a diretto contatto con ciascun dispositivo. Nel realizzare collegamenti bullonati, garantire una resistenza sufficiente delle viti (classe di resistenza min. 8.8 o equivalente). La coppia di serraggio minima deve essere conforme alle direttive tecniche. I collegamenti bullonati devono essere protetti in modo permanente contro l'allentamento spontaneo. Le capacità di carico dichiarate si basano su queste istruzioni di installazione.


Istruzioni di installazione Serie 5320/5327
Durante l'avvitamento del fissaggio/dispositivo di fissaggio, è necessario utilizzare l'apposita chiave a forchetta (vedere figura). La chiave deve appoggiarsi completamente durante l'installazione in modo da utilizzare l'intera superficie piana della cappa di copertura. La coppia di serraggio deve essere di almeno 25 Nm.