Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X
Unità motore 125 mm
E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per la mobilità elettrica, progettata per l'integrazione su carrelli e apparecchiature mobili, con fissaggio a piastra rettangolare. L'unità dispone di un alloggiamento a propulsione elettrica e di una ruota con diametro di 125 mm, dotata di battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, e di corpo ruota in poliammide. Grazie alla bassa emissione di segni sulle superfici e alla costruzione robusta, il sistema garantisce una marcia silenziosa e affidabile in ambienti sensibili. Le principali applicazioni comprendono l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia e i carrelli per farmaci, i carrelli infermieristici, i bracci a C, gli scanner TC, le risonanze magnetiche e i sistemi a raggi X, nonché i dispositivi a ultrasuoni. Il prodotto è inoltre adatto alla costruzione di macchinari, ai banchi da lavoro, alle attrezzature per il trasporto, alla costruzione di container, ai sistemi elettronici e alla tecnologia delle camere bianche, oltre che alla tecnologia antincendio.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un perno solido tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, assicurando sicurezza in ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 450 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e dispone di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico nominale è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e di 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni in ospedali e case di cura. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e alloggia cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del fuso girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, alla velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e attrezzature medicali di precisione. Il fissaggio avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate, adatto all'inserimento nei sistemi di telaio standard; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, scelto per la scorrevolezza e la dispersione delle cariche elettrostatiche; il corpo ruota è in poliammide. La ruota è dotata di freno totale centralizzato. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. In condizioni dinamiche, ciascuna ruota supporta un carico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e la rotazione è affidata a cuscinetti a sfere di precisione. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, negli ospedali e nelle case di cura.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e clinico. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sul telaio del dispositivo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e costante del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per garantire silenziosità, scorrevolezza e buona resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide e montato su cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. In termini di portata, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg e un carico dinamico di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La Integral twin è una Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale destinata a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni. Il fissaggio è realizzato tramite Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta. L'alloggiamento è realizzato in Lamiera di acciaio, media e integra Cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione girevole. La ruota, con diametro di 150 mm, impiega Cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in Poliuretano, Iniettato e il corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico nominale è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, sicurezza e facilità di manovra in ambienti clinici e sanitari. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente il montaggio rapido e sicuro sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno a 360 gradi, assicurando una movimentazione fluida e controllata. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, con corpo in poliammide e cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e il rumore di rotolamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, con un carico statico massimo di 375 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente un fissaggio stabile e preciso alla struttura del dispositivo. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano la rotazione fluida del gruppo di articolazione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 129 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 375 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
L'Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate, con sigillatura dell'area di montaggio richiesta dal produttore del letto nell'applicazione su letti lavabili. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg. Il prodotto è specificamente progettato per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni in ambito sanitario e medicale. Il fissaggio è realizzato tramite un perno con foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, media, e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto. La ruota presenta un diametro di 150 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, sicurezza e manovrabilità precisa in ambienti clinici e ospedalieri. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente un fissaggio robusto e affidabile al telaio del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando una movimentazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 100 mm, con battistrada in poliuretano iniettato che garantisce aderenza e silenziosità, mentre il corpo è realizzato in poliammide; il cuscinetto interno è a sfere di precisione. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 129 mm. La capacità di carico statico è di 375 kg, mentre quella dinamica è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, pensata per impieghi clinici e ospedalieri. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, in versione corta. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio media e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota, con diametro di 100 mm, presenta battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico è di 375 kg; il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, precisione di manovra e sicurezza di posizionamento. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un'installazione rapida e affidabile sulle strutture di supporto. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, assicurando scorrimento fluido e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e silenziosità di marcia. L'altezza complessiva del prodotto è di 129 mm. La capacità di carico statico è pari a 375 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e medicale, dove assicura stabilità e manovrabilità precisa. L'attacco è di tipo Perno con Foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano, iniettato ed elettroconduttivo; il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico massimo è pari a 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, con impiego in ospedali e case di cura e residenze per anziani. L'attacco è di tipo Perno con Foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno. La ruota ha un diametro di 150 mm e un battistrada in poliuretano, iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide; il cuscinetto è a sfere di precisione, sigillato. L'altezza complessiva è di 175 mm. La portata statica è di 450 kg. In condizioni dinamiche, il carico è di 150 kg per ciascuna delle due ruote, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato per impieghi medicali. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento, in lamiera di acciaio, media, integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. La ruota, con diametro di 150 mm, dispone di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, di un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e di un corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico è di 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni: carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.