Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral twin
Order number:
990039839
EAN:
4031582335453
Numero articolo:
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni in ambito sanitario e medicale. I...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni in ambito sanitario e medicale. Il fissaggio è realizzato tramite un perno con foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, media, e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto. La ruota presenta un diametro di 150 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta