Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,1 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Codici articolo
Артикулен номер
Adapter m. Gew. Stift
EAN
4031582317565
Номер на материал S4
199002041
Attributi principali
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Adattatore
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee