- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Alloggiamento
Ruote per Alloggiamento
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire una struttura stabile e resistente nel tempo. L'alloggiamento in lamiera di acciaio pesante assicura una costruzione solida e idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in vari sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, sistemi logistici postali, carrelli per catering, costruzione di container, macchinari industriali, armadi per attrezzi, banchi da lavoro, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per applicazioni in tecnologia delle camere bianche e sistemi antincendio.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è equipaggiata con una placca rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, assicurando robustezza strutturale e durabilità nel tempo anche in ambienti ad elevato utilizzo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e silenziosa, mentre il corpo è costruito in polipropilene per garantire leggerezza e resistenza. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e compatibilità con pavimenti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per molteplici configurazioni di carrelli e supporti mobili. La capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio, pesante, equipaggiato con un doppio giro di sfere per garantire stabilità e durabilità. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è realizzata con un pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato montato su un corpo in poliammide, supportato da un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono adatto a molteplici settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e arredi mobili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg, garantendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo stazionario, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg alla velocità di 3 km/h, parametro fondamentale per applicazioni che richiedono movimento continuativo. Agila è specificamente progettata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per il settore della movimentazione leggera e della sanità.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove la conduttività elettrica e la stabilità sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al prodotto una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione di varie configurazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità costruttiva, resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in movimento. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, offrendo versatilità in molteplici scenari operativi. Questa ruota girevole è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, un materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni professionali. La ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce prestazioni affidabili in contesti sanitari e commerciali dove è richiesta mobilità controllata e sicurezza del carico.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.