- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
E-Drive Flex
E-Drive Flex
Unità motore 125 mm
L'E-Drive flex è un'unità motore elettrica progettata per applicazioni di mobilità elettrica con ruote, caratterizzata da una piastra di fissaggio rettangolare e da una struttura in poliammide che garantisce leggerezza e resistenza. Il sistema è equipaggiato con ruote pneumatiche elastiche non-marking vulcanizzate del diametro di 125 mm, ideali per ambienti sensibili dove non è tollerato il rilascio di residui. Questa soluzione è particolarmente adatta per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia, i produttori automobilistici OEM, le apparecchiature mediche come bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, nonché per la produzione di ceramica e vetro. L'E-Drive flex trova applicazione anche nei computer su ruote, nella costruzione di container, nei sistemi elettronici e nelle tecnologie delle camere bianche, negli equipaggiamenti antincendio, nella costruzione di macchinari, nei carrelli per farmaci, negli arredi infermieristici, nei carrelli di produzione e piattaforma, nei dispositivi a ultrasuoni, nei banchi da lavoro e nelle attrezzature per il trasporto, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per molteplici settori industriali.