Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Responsabilità del prodotto

Responsabilità del prodotto

Secondo la definizione di responsabilità del produttore per i propri prodotti, la legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (GPSG; direttive UE 2001/95/CE) richiede di attenersi alle seguenti informazioni. La deviazione da tali informazioni esonera il produttore dalla sua responsabilità. Siamo tenuti a fornire ai nostri clienti informazioni dettagliate sull'uso dei nostri prodotti. Il mancato rispetto di questo obbligo esonera il produttore dalla sua responsabilità.
Si prega di notare che i dettagli tecnici contenuti in questo catalogo potrebbero essere soggetti a modifiche.

1.0 Informazioni sul prodotto e uso previsto

Le ruote e le ruote con supporto girevole, secondo questa definizione, sono componenti generalmente intercambiabili.

Vengono montate su apparecchi, mobili, sistemi di trasporto o prodotti simili per renderli mobili.
Queste informazioni sul prodotto si riferiscono alle ruote con supporto girevole e alle ruote, in particolare alle ruote con supporto girevole orientabile (non ruote sterzanti) utilizzate su attrezzature non motorizzate a una velocità non superiore al passo e non in movimento continuo.
Le ruote con supporto girevole e le ruote, secondo queste informazioni sul prodotto, possono essere suddivise nelle seguenti categorie di applicazione:
- Uso domestico: ad es. sedie, mobili
- Servizi generali: ad es. carrelli della spesa, attrezzature per ufficio
- Servizi sanitari: ad es. letti ospedalieri, carrelli per pazienti
- Scopi industriali: ad es. attrezzature di trasporto con capacità di carico medio e pesante.

Le ruote garantiranno una lunga durata e un funzionamento senza problemi se vengono rispettati i seguenti punti:
a) Montaggio corretto e sicuro nella posizione prevista.
b) Il punto di fissaggio deve avere resistenza e materiale adeguati per un montaggio sicuro.
c) La funzione della ruota con supporto girevole non deve essere modificata né compromessa dal montaggio.
d) L'asse di rotazione del supporto girevole deve essere sempre verticale.
e) Le ruote con supporto fisso devono avere gli assi delle ruote allineati.
f) Se vengono utilizzate solo ruote con supporto girevole, queste devono essere compatibili tra loro.
g) Se le ruote con supporto fisso vengono utilizzate insieme alle ruote con supporto girevole, tutte le ruote devono essere compatibili e raccomandate dal produttore.

Se le ruote con supporto girevole vengono utilizzate in aree quali:
esterni, aree costiere, aree corrosive e/o aggressive, è necessario specificare prodotti speciali.
Per l'uso a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C l'efficienza della ruota con supporto girevole può essere compromessa, in particolare la normale capacità di carico pubblicata può essere influenzata quando utilizzata a temperature inferiori/superiori a quelle indicate. È possibile specificare prodotti speciali. I componenti vengono assemblati per formare una ruota con supporto girevole completa. Il produttore è responsabile solo per i componenti originali che compongono la ruota con supporto girevole completa.
Nella selezione di una ruota con supporto girevole è necessario considerare tutti gli aspetti del grafico dei simboli pubblicato. 
 
Per applicazioni con treni di traino o applicazioni > 4 km/h, utilizzare sempre un set di ruote, composto da due ruote con supporto girevole e due ruote con supporto fisso.
 

2.0 Uso improprio

Il termine "uso improprio" può essere definito come:

2.1 Sovraccarico
2.2 Pavimentazione inadeguata
2.3 Temperature eccessive
2.4 Mancato rilascio dei freni
2.5 Esposizione a sostanze caustiche
2.6 Carico d'urto eccessivo
2.7 Penetrazione di corpi estranei nel battistrada della ruota
2.8 Velocità eccessiva
2.9 Modifiche apportate ai componenti e alle ruote con supporto girevole assemblate non concordate precedentemente con il produttore originale.


3.0 Capacità del prodotto

Qualora l'utente non trovi un prodotto chiaramente descritto nel catalogo del produttore, negli opuscoli, nella letteratura descrittiva ecc., qualsiasi nuova ruota con supporto girevole progettata per l'applicazione specifica deve essere completamente concordata con il produttore. Eventuali nuove progettazioni effettuate saranno soggette alle relative norme DIN, ISO, EN, nonché alla norma di qualità RAL-RG 607/10.


4.0 Manutenzione

Manutenzione regolare delle ruote con supporto girevole:
• Rilubrificazione dei cuscinetti degli assi e del supporto girevole;
• serraggio degli assi e/o del perno maestro regolabile, quando presente.
Qualora vengano utilizzati detergenti, questi non devono contenere elementi corrosivi né abrasivi.

5.0 Informazioni sul prodotto e guida per l'utente

È necessario assicurarsi che le informazioni sul prodotto e la guida per l'utente siano rese disponibili quando richieste e che il rivenditore si assicuri che il cliente riceva il catalogo necessario: che il produttore di apparecchiature originali, sulla cui attrezzatura è montato il prodotto, garantisca che l'utente finale abbia le informazioni sul prodotto e la guida per l'utente.

Per garantire il corretto funzionamento delle ruote con supporto girevole e delle ruote, il rivenditore deve considerare le informazioni sul prodotto (da 1.0 a 5.0). Queste informazioni sul prodotto possono essere fornite al produttore dell'attrezzatura. Il produttore dell'attrezzatura deve fare riferimento alle informazioni sul prodotto (da 1.0 a 5.0); copie di queste informazioni sul prodotto possono essere ordinate dal produttore di ruote con supporto girevole per la distribuzione all'utente finale.