- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Condizioni Operative
Ruote per Condizioni Operative
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm e la lunghezza del mozzo è di 45 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La ruota è realizzata in alluminio e il battistrada è caratterizzato da smorzamento e resistenza al calore. Il cuscinetto è un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali esigenti.