- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Condizioni Operative
-
Elettricamente conduttivo
Elettricamente conduttivo
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive forniscono un percorso definito e a bassa impedenza verso terra, dissipando in modo sicuro la carica elettrostatica dalle apparecchiature mobili per proteggere l'elettronica sensibile, i sistemi di misurazione e i gruppi di controllo. A differenza delle ruote antistatiche, che limitano solo l'accumulo di carica, le ruote conduttive consentono un percorso di scarica misurabile per un controllo ESD affidabile. Come per qualsiasi soluzione di mobilità, le prestazioni dipendono dall'assemblaggio completo: selezionate una ruota e un alloggiamento adatto e assicurate la continuità completa tra asse, cuscinetti, alloggiamento e telaio per il vostro caso d'uso specifico.
Le ruote elettricamente conduttive TENTE offrono diversi vantaggi:
Protezione ESD affidabile: un percorso controllato e a bassa resistenza convoglia l'elettricità statica verso terra in modo sicuro, contribuendo a prevenire danni ad assemblaggi, sensori e unità di controllo sensibili. Ciò salvaguarda sia la qualità del prodotto che la stabilità del processo.
Maggiore sicurezza per l'operatore: riducendo al minimo gli urti fastidiosi e l'accumulo di carica sui telai di applicazione, le ruote conduttive contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole.
Garanzia di processo e costi: una protezione ESD inadeguata può comportare costi consequenziali elevati per l'intero processo di produzione. Le ruote conduttive aiutano a mantenere la produttività e proteggono i componenti di alto valore lungo la linea.
Conducibilità stabile per tutta la durata d'esercizio: le ruote TENTE utilizzano composti conduttivi anziché rivestimenti superficiali, contribuendo a mantenere prestazioni elettriche costanti quando la ruota si usura.
Tipi di ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono disponibili in diverse configurazioni: diverse mescole del battistrada, centri delle ruote, pacchetti cuscinetti e diametri diversi, in modo da poter adattare la capacità di carico, i requisiti del pavimento e le esigenze igieniche alla tua applicazione. Tutte le varianti forniscono un percorso verso terra definito e a bassa resistenza. Tuttavia, il livello di controllo ESD è diverso in tutta la gamma. La gamma TENTE comprende ruote conduttive, che raggiungono una resistenza elettrica inferiore o uguale a 10 kiloohm (104 ohm), e ruote scaricanti, la cui resistenza elettrica varia da 10 kiloohm (104 ohm) a 1 gigaohm (109 ohm). Quando selezionate una configurazione, assicuratevi che la catena conduttiva sia continua e abbinate la ruota a un alloggiamento per rotelle con una classificazione appropriata per mantenere sia la continuità elettrica che le prestazioni meccaniche nell'ambiente specifico.
Ruote conduttive
Le ruote conduttive forniscono un controllo ESD moderato offrendo un percorso di scarica definito con una resistenza elettrica di ≤ 10 kiloohm (104 ohm). Poiché questo livello di protezione è limitato, non sono destinate ad ambienti ESD altamente sensibili (ad esempio, alcune linee elettroniche automobilistiche) e devono essere utilizzate solo per componenti elettronici meno sensibili. Le ruote conduttive sono testate secondo la norma DIN EN 12530. I prodotti che soddisfano questo requisito sono identificati visivamente in giallo, sulla ruota stessa o tramite elementi gialli sull'alloggiamento della ruota (come cappucci o clip).
Ruote di scarico
Le ruote a scarica (ESD) forniscono protezione elettrostatica per i dispositivi sensibili offrendo un percorso verso terra definito e a bassa resistenza. La loro resistenza elettrica è compresa tra 10 kiloohm (104 ohm) e 1 gigaohm (109 ohm) e garantisce che i picchi di tensione vengano dissipati in modo controllato attraverso la resistenza integrata nella ruota. Le ruote che soddisfano questi criteri sono contrassegnate dal simbolo di protezione ESD e sono adatte all'uso all'interno delle EPA (aree protette elettrostatiche) in conformità alla norma IEC 61340. Le ruote a scarica TENTE (ESD) sono certificate da ESD-AKADEMIE, il principale specialista tedesco di scariche elettrostatiche a Großmaischeid, quindi possono essere utilizzate con sicurezza in ambienti regolamentati come la produzione di componenti elettronici, le camere bianche e l'assistenza sanitaria. Poiché queste ruote sono spesso integrate in apparecchiature al di fuori del nostro controllo diretto, il sistema completo deve essere convalidato per garantire un'efficace protezione ESD. Il produttore dell'apparecchiatura è responsabile della verifica della conduttività continua e dell'ispezione dell'intero assemblaggio per verificarne la conformità alle normative ESD pertinenti prima della consegna.
Campi di applicazione delle ruote ESD
Le ruote elettricamente conduttive vengono utilizzate quando le applicazioni mobili richiedono un controllo moderato della carica statica, ma non il massimo livello di protezione ESD. Ricorda che i requisiti variano in base all'ambiente: nelle applicazioni a bassa sensibilità, le ruote conduttive possono essere sufficienti; nelle aree ad alto rischio, è necessario specificare ruote a scarica (ESD) che soddisfino gli standard IEC 61340 per un percorso verso terra definito e a bassa impedenza. In tutti i casi, assicurate una catena conduttiva continua, dalla ruota all'asse, ai cuscinetti, all'alloggiamento, al telaio delle applicazioni, fino al collegamento a terra.
In tutti i settori che gestiscono tecnologie sensibili, la dissipazione controllata della carica è essenziale. Nell'elettronica automobilistica e nella produzione elettrica, le ruote a scarica (ESD) aiutano a mantenere le aree protette elettrostatiche (EPA), proteggendo la resa del processo e gli assemblaggi finiti. L'ESD non gestito può distruggere completamente i semiconduttori o creare difetti latenti che emergono successivamente, entrambi costosi. Le operazioni in camera bianca ne traggono vantaggio perché il controllo statico supporta rigorosi standard ambientali, mentre la produzione farmaceutica si affida alla mobilità ESD per proteggere i sistemi di monitoraggio e controllo insieme a processi convalidati. In atmosfere a rischio di ignizione, come impianti pirotecnici, di lavorazione del petrolio e impianti chimici, anche la prevenzione delle scintille indotte dall'elettricità statica è una misura di sicurezza fondamentale.