- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
Componenti E-Drive
Componenti E-Drive
Accessorio
L'E-Drive flex è un accessorio innovativo progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, offrendo una soluzione versatile e affidabile per il trasporto e la movimentazione di carichi. Questo componente si integra perfettamente nei sistemi di mobilità elettrica, garantendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla compatibilità con diverse piattaforme di azionamento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità superiore, assicurando durabilità nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli ambienti industriali e commerciali. La configurazione con castori consente una manovrabilità eccezionale, facilitando le operazioni di posizionamento e spostamento anche in spazi ristretti. L'E-Drive flex rappresenta la scelta ideale per chi ricerca un accessorio affidabile, efficiente e facilmente integrabile nei propri sistemi di mobilità elettrica.
Accessorio
Il Kit di montaggio E-Drive è un accessorio progettato specificamente per l'integrazione di sistemi di propulsione elettrica su piattaforme mobili dotate di ruote. Questo componente facilita l'installazione e il fissaggio dei motori elettrici e dei relativi sistemi di trasmissione, garantendo un'integrazione ottimale con le strutture esistenti. L'accessorio è realizzato con materiali robusti e resistenti, idonei a supportare i carichi dinamici generati durante l'operazione dell'unità di azionamento elettrico. Il kit comprende tutti gli elementi di fissaggio necessari e le guide di montaggio, permettendo un'installazione rapida e precisa secondo le specifiche tecniche del produttore. È particolarmente adatto per applicazioni di mobilità elettrica che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione, offrendo una soluzione completa per la conversione o l'upgrade di sistemi di trasporto tradizionali verso soluzioni a propulsione elettrica.
Accessorio
L'Unità di controllo è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, fornendo funzionalità di gestione e regolazione dei parametri operativi del sistema. Questo componente, realizzato con materiale elettrico, integra i circuiti di controllo necessari per ottimizzare le prestazioni del veicolo elettrico, garantendo una distribuzione efficiente dell'energia e il monitoraggio costante dello stato del sistema. L'accessorio è concepito per operare in ambienti diversi, mantenendo affidabilità e precisione nelle sue funzioni di regolazione. La struttura dell'unità consente un'installazione modulare, facilitando l'integrazione con i sistemi esistenti di mobilità elettrica dotati di castori.
Accessorio
Il Set maniglie E-Drive è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il controllo e la manovrabilità dei dispositivi di trasporto. Questo componente accessorio integra tecnologia elettrica avanzata per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti professionali e industriali. La struttura in materiale elettrico assicura compatibilità ottimale con sistemi di mobilità elettrica, offrendo un'interfaccia intuitiva per operatori e tecnici. L'accessorio è concepito per facilitare operazioni di guida e controllo direzionale, migliorando l'efficienza operativa complessiva del sistema di trasporto. La configurazione tecnica del Set maniglie E-Drive consente un'integrazione seamless con piattaforme di mobilità elettrica dotate di castori, garantendo sicurezza, precisione e affidabilità nelle applicazioni quotidiane.
Accessorio
Il Caricabatteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Questo dispositivo è dotato di ruote girevoli che consentono una mobilità agevole e una facile riposizionamento in diversi ambienti operativi, facilitando il trasporto e la gestione logistica. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità superiore, selezionati per resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali tipiche degli impianti di ricarica. La configurazione con castori permette una movimentazione pratica e sicura, riducendo i tempi di setup e migliorando l'efficienza operativa complessiva del sistema di ricarica per veicoli elettrici.
Accessorio
Il Cavo batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, garantendo una connessione affidabile e sicura tra la batteria e i sistemi di propulsione. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti. L'accessorio è compatibile con i principali sistemi di ricarica e distribuzione dell'energia, offrendo una soluzione versatile per diverse configurazioni di veicoli elettrici. La progettazione tecnica del cavo batteria E-Drive tiene conto delle esigenze specifiche della mobilità elettrica, fornendo protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Ideale per piattaforme mobili, carrelli elevatori e altre attrezzature di movimentazione con propulsione elettrica, questo accessorio rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore che richiedono componenti di qualità superiore e lunga durata operativa.
Accessorio
Il Set maniglie E-Drive è un accessorio progettato specificamente per sistemi di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il trasporto e la movimentazione di carichi. Questo set di maniglie rappresenta un componente essenziale per migliorare la praticità d'uso e la sicurezza operativa durante le operazioni di spinta e controllo direzionale. L'accessorio è realizzato con materiali robusti e resistenti, garantendo durabilità nel tempo e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti. Le maniglie sono dimensionate secondo standard ergonomici per assicurare una presa confortevole e stabile, riducendo l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo prolungato. L'installazione risulta semplice e intuitiva, permettendo un rapido montaggio sul sistema E-Drive senza richiedere attrezzi specializzati. Questo accessorio è compatibile con le piattaforme di mobilità elettrica dotate di castori, ottimizzando il controllo e la manovrabilità complessiva del sistema.
Accessorio
La Batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione di alimentazione affidabile e versatile per dispositivi e sistemi di trasporto autonomo. Questo componente è realizzato con tecnologia moderna per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali, offrendo una capacità energetica elevata e una durata operativa prolungata. L'accessorio è compatibile con diverse configurazioni di carrelli e piattaforme mobili dotate di castori, permettendo una facile integrazione nei sistemi esistenti. La Batteria E-Drive supporta cicli di ricarica rapida e mantiene un'efficienza energetica costante durante l'intero ciclo di vita operativo, riducendo i tempi di fermo e aumentando la produttività complessiva.