- Home
- Ruote e Rotelle
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
-
Raccordi a Spina per Mobili
Raccordi a Spina per Mobili
Accessorio
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da una piastra quadrata di dimensioni 38 x 38 mm e un'altezza complessiva di 10 mm. Questo componente presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali standard. Il peso ridotto di 0,05 kg facilita l'installazione e la movimentazione, mentre il tipo di attacco a piastra quadrata garantisce una compatibilità ottimale con i sistemi di montaggio convenzionali per ruote e carrelli.
Accessorio
Lo Stelo è un accessorio progettato per ruote girevoli, caratterizzato da un perno filettato con collare esagonale superiore. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 6 mm e un peso di 0,03 kg, rendendolo particolarmente leggero e compatto. La capacità di carico statico raggiunge i 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Grazie a queste specifiche tecniche, lo Stelo risulta idoneo per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni in ambienti industriali e commerciali.
Accessorio
Lo Stelo è un accessorio per rotelle caratterizzato da un perno con anello di presa e collare, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Questo componente presenta un peso di 0,04 kg e un'altezza complessiva di 4,5 mm, garantendo un profilo compatto e leggero. La capacità di carico statico raggiunge 120 kg, mentre la capacità dinamica è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per ambienti ad alta sollecitazione. Il sistema di fissaggio con anello di presa e collare assicura un montaggio sicuro e affidabile sulla rotella, facilitando operazioni di installazione e manutenzione.