- Home
- Ruote e Rotelle
-
Ruote di Alta Qualità
Ruote di Alta Qualità
Le nostre serie
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini. Il diametro della ruota è di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzato in polipropilene morbido per garantire una buona aderenza e ammortizzazione. La ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per utilizzi industriali e commerciali moderati.
Ruota 200 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e logistiche, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, garantendo durabilità e aderenza ottimale. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e carichi dinamici di 500 kg a 6 km/h oppure 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, carrelli di produzione, roll container, ponteggi e numerose altre applicazioni industriali e logistiche.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech è una ruota in polipropilene progettata per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il nucleo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del battistrada, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 48 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 12 mm per il montaggio su perni standard. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 400 kg e una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20,1 mm, permettendo un'installazione sicura e stabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg e un carico dinamico di 800 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza della battuta di rotolamento di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre la battuta è costituita da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza della battuta di 50 mm in poliuretano colato. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm con un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Presenta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 300 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada, realizzato in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, assicura eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm per un'installazione standardizzata. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 800 kg a 4 km/h oppure 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali critiche.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli con diametro di 65 mm, larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,5 mm, progettata per l'utilizzo in roll container e arredi e espositori per negozi. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al nucleo, mentre il battistrada è dello stesso materiale del nucleo. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale con diametro di 12 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 240 kg e una capacità di carico dinamico di 120 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e durabilità.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg e una capacità dinamica di 125 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro di asse con diametro di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 44,4 mm. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura scorrevolezza e affidabilità operativa. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e logistici.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza eccellente, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per una robustezza strutturale superiore. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità dinamica varia da 130 kg a 6 km/h fino a 160 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e un foro dell'asse di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 48 mm. Il corpo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 40 mm. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.