Ruota 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Numero articolo:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Scorrimento fluido
La ruota Elastech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini. Il diametro della ruota è di 125 mm con un...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Elastech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini. Il diametro della ruota è di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzato in polipropilene morbido per garantire una buona aderenza e ammortizzazione. La ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per utilizzi industriali e commerciali moderati.
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale