- Home
- Ruote e Rotelle
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
-
Boccole per Montaggio Ruote Pivottanti
Boccole per Montaggio Ruote Pivottanti
Ottieni una connessione solida: le bussole TENTE per il montaggio di ruote pivottanti garantiscono un accoppiamento sicuro e preciso per attacchi a stelo, filettati e ad espansione - installazione facile, allineamento stabile e servizio lungo e affidabile.
Filtri attivi:
Nessun prodotto trovato.
Frequently Asked Questions
Le boccole sono accessori di fissaggio installati in fori ciechi predisposti o estremità di tubi per creare un'interfaccia definita per steli di ruote compatibili. La gamma TENTE comprende boccole rotonde in materiale sintetico, boccole rotonde in zama pressofusa, boccole quadrate in plastica e una boccola in plastica per mobili in legno. La selezione delle boccole corrette consente allo stelo di posizionarsi in modo sicuro, rimanere allineato e adattarsi alle dimensioni e al carico dell'applicazione.
Il diametro della bussola determina se la bussola si inserisce correttamente nel foro cieco predisposto o nell'estremità del tubo. Nella gamma TENTE sono disponibili bussole per tubo tondo in diversi diametri, mentre le versioni quadrate sono specificate in base alle dimensioni corrispondenti del tubo. Un diametro correttamente abbinato garantisce un posizionamento e un allineamento sicuri; se le dimensioni non corrispondono, l'accoppiamento potrebbe risultare troppo lento o troppo stretto. Abbinare sempre la bussola all'apertura di montaggio e al sistema dello stelo.
Le bussole fungono da interfaccia di ricezione tra l'applicazione e un gambo compatibile. La bussola viene inserita in un foro cieco o nell'estremità di un tubo, quindi un gambo con collare o anello elastico viene spinto al suo interno. Le dimensioni della bussola e del gambo devono corrispondere affinché la ruota sia mantenuta nella posizione prevista. A seconda del design, le bussole TENTE sono abbinate a specifici attacchi a innesto della serie B e dimensioni del foro centrale.
Nella selezione delle boccole, verificare la forma e le dimensioni dell'estremità del tubo o del foro cieco, il corrispondente gambo di accoppiamento, il diametro bullone/boccola pertinente, il diametro del collare e la capacità di carico richiesta. La boccola selezionata deve inoltre essere compatibile con la configurazione del foro centrale/attacco della ruota. TENTE offre diverse opzioni rotonde, quadrate, in materiale sintetico e in pressofusione di zinco, pertanto la scelta esatta dovrebbe basarsi sulla configurazione di montaggio completa piuttosto che solo sulle dimensioni della boccola.
La nostra gamma di prodotti utilizza principalmente boccole con innesti a pressione compatibili. Tra gli esempi figurano innesti a collare con anelli di tenuta, innesti con anello elastico e relativi raccordi della serie B, a seconda del foro centrale della ruota e del design della boccola. Nella gamma di raccordi TENTE sono disponibili anche innesti filettati e raccordi espandibili, ma questi costituiscono soluzioni di montaggio separate; la boccola deve pertanto essere abbinata allo specifico innesto/raccordo previsto per l'applicazione.
Il diametro del collare è il diametro esterno della spalla di posizionamento della bussola all'apertura. Influisce sul modo in cui la bussola si appoggia contro l'estremità del tubo o il foro cieco e su quanto spazio è necessario attorno al punto di montaggio. Le bussole TENTE sono offerte con diversi diametri del collare per adattarsi a diverse dimensioni di corpo/tubo. Le dimensioni del collare dovrebbero quindi essere verificate insieme al diametro della bussola, al tipo di stelo e allo spazio di montaggio disponibile.
Le boccole rotonde vengono utilizzate quando la ruota viene montata in un foro cieco rotondo o nell'estremità di un tubo rotondo ed è necessario uno stelo a innesto compatibile. La gamma TENTE include boccole rotonde in materiale sintetico, boccole rotonde pressofuse in zinco e boccole per tubi rotondi in diversi diametri. La selezione dipende dallo stelo corrispondente, dal diametro di apertura, dalla configurazione del foro centrale e dalla capacità di carico richiesta, pertanto è necessario verificare la combinazione completa degli elementi di fissaggio prima dell'installazione.
Le boccole quadrate sono adatte per estremità di tubi quadrati dove uno stelo ad innesto compatibile richiede un'interfaccia di montaggio definita. La gamma TENTE include boccole per tubi quadrati in plastica in diverse dimensioni, con dimensioni del collare corrispondenti e una capacità di carico specificata di 40 kg per le versioni elencate. La dimensione della boccola deve corrispondere alle dimensioni del tubo e al previsto attacco per stelo B10 per garantire un posizionamento e un allineamento stabili nell'applicazione.
La capacità di carico delle boccole deve essere verificata come parte dell'insieme completo ruota-attacco, e non come valore isolato. Nella gamma TENTE, le capacità nominali delle boccole variano in base alla progettazione: le boccole rotonde sintetiche per ruote per mobili con foro centrale Ø8 mm sono specificate a 30 kg, una versione rotonda in pressofusione di zinco a 80 kg, e le boccole per tubo rotondo/quadrato elencate a 40 kg. Attenersi sempre ai valori nominali della configurazione selezionata.
La nostra gamma di prodotti include boccole in diversi materiali per adattarsi al design di montaggio. Tra gli esempi figurano boccole rotonde in materiale sintetico/plastica, boccole quadrate in plastica e boccole rotonde in pressofusione di zinco. È disponibile anche una boccola in plastica H40 destinata ai mobili in legno. La scelta del materiale deve essere considerata insieme alla compatibilità con lo stelo, alle dimensioni della boccola e alla capacità di carico, poiché i diversi design di boccole presentano valori nominali e geometrie di montaggio differenti.