- Home
- Ruote e Rotelle
-
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Le nostre serie
Accessorio
Puretech è un accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso contenuto di 0,25 kg che ne facilita l'installazione e l'utilizzo in ambienti industriali e commerciali. Questo componente rappresenta una soluzione affidabile per chi necessita di migliorare la funzionalità e la durabilità dei propri sistemi di movimentazione, garantendo compatibilità con diverse configurazioni di ruote e castelli. La struttura leggera consente una facile manutenzione e sostituzione, riducendo i tempi di fermo operativo e contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto.
Accessorio
L'Accessorio Blocco direzionale è un componente ausiliario progettato per ottimizzare il controllo direzionale dei carrelli dotati di ruote girevoli. Con un peso di 0,28 kg, questo accessorio offre una soluzione compatta e leggera per applicazioni industriali e commerciali. Il blocco direzionale consente di fissare l'orientamento della ruota, impedendo rotazioni indesiderate e garantendo stabilità durante il trasporto di carichi. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo, dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali per le operazioni quotidiane.
Accessorio
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da una piastra quadrata di dimensioni 38 x 38 mm e un'altezza complessiva di 10 mm. Questo componente presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali standard. Il peso ridotto di 0,05 kg facilita l'installazione e la movimentazione, mentre il tipo di attacco a piastra quadrata garantisce una compatibilità ottimale con i sistemi di montaggio convenzionali per ruote e carrelli.
Accessorio
Lo Stelo è un accessorio progettato per ruote girevoli, caratterizzato da un perno filettato con collare esagonale superiore. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 6 mm e un peso di 0,03 kg, rendendolo particolarmente leggero e compatto. La capacità di carico statico raggiunge i 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Grazie a queste specifiche tecniche, lo Stelo risulta idoneo per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni in ambienti industriali e commerciali.
Accessorio
Lo Stelo è un accessorio per rotelle caratterizzato da un perno con anello di presa e collare, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Questo componente presenta un peso di 0,04 kg e un'altezza complessiva di 4,5 mm, garantendo un profilo compatto e leggero. La capacità di carico statico raggiunge 120 kg, mentre la capacità dinamica è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per ambienti ad alta sollecitazione. Il sistema di fissaggio con anello di presa e collare assicura un montaggio sicuro e affidabile sulla rotella, facilitando operazioni di installazione e manutenzione.
Accessorio
L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata per ottimizzare le prestazioni e la durabilità dei sistemi di movimentazione. Con un peso di 0,54 kg, questo componente offre un equilibrio ideale tra robustezza strutturale e facilità di installazione, garantendo una protezione efficace contro l'usura e i danni meccanici. La protezione è specificatamente sviluppata per applicazioni su ruote girevoli, fornendo una barriera protettiva che estende la vita operativa dell'equipaggiamento riducendo l'impatto di urti e abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, questo accessorio si integra perfettamente in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
Accessorio
L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,67 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere agli urti e all'usura derivanti dall'utilizzo quotidiano, fornendo una barriera protettiva efficace contro danni meccanici e contaminazione ambientale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di carrelli esistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.
Accessorio
L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.
Accessorio
La Protezione per i piedi è un accessorio progettato per fornire protezione e durabilità ai componenti inferiori dei carrelli e dei pattini. Questo accessorio, con un peso di 0 kg, rappresenta una soluzione leggera e pratica per salvaguardare le superfici di contatto e prevenire danni durante l'utilizzo quotidiano. La protezione è ideale per ambienti industriali e commerciali dove i carrelli sono soggetti a urti e abrasioni frequenti. Grazie alla sua configurazione ottimizzata, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di pattini esistenti, garantendo una protezione affidabile senza aggiungere peso significativo al sistema complessivo.
Accessorio
La Leva è un accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Questo componente, con un peso di 0,06 kg, rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire affidabilità e durabilità nel tempo, facilitando le operazioni di movimentazione e controllo dei carrelli. La sua struttura compatta e il peso ridotto lo rendono ideale per installazioni in ambienti dove lo spazio è limitato e dove è richiesta una gestione semplice e intuitiva. Perfetto per professionisti che necessitano di componenti di qualità superiore per i loro sistemi di trasporto.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 32 e 35 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,17 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti di diversi diametri nominali. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durabilità nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per applicazioni industriali e commerciali che richiedono adattabilità dimensionale.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 36 e 40 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,18 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti standard delle ruote piroettanti. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, facilitando operazioni di montaggio e smontaggio rapide grazie al sistema di accoppiamento standardizzato.
Accessorio
L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.
Accessorio
La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 31 mm e 35 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente, che pesa 0,14 kg, è ideale per applicazioni che richiedono l'estensione o l'adattamento del diametro del perno su ruote girevoli. La sua costruzione robusta e le dimensioni precise lo rendono compatibile con una vasta gamma di sistemi di rotelle standard, facilitando l'installazione e l'integrazione in configurazioni di carrelli e supporti mobili. L'accessorio rappresenta una soluzione affidabile per ingegneri e tecnici che necessitano di componenti di qualità per sistemi di movimentazione.
Accessorio
La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.
Accessorio
La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.
Accessorio
La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.
Accessorio
La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni con diametro compreso tra 24 e 27 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote girevoli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, assicurando che il perno rimanga saldamente fissato durante l'utilizzo. La sua geometria è ottimizzata per facilitare l'assemblaggio rapido e affidabile su ruote girevoli standard, migliorando la funzionalità complessiva del carrello o della struttura su cui viene montato.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, permettendo l'estensione funzionale della rotella in applicazioni dove è necessario aumentare la superficie di contatto o l'ingombro radiale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, mantenendo tolleranze precise per garantire un funzionamento ottimale nel tempo.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,13 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un'integrazione ottimale con supporti e strutture di varie dimensioni, mantenendo precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali e commerciali.
Accessorio
L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotelle con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di carrelli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'espansore è realizzato per fornire un'estensione affidabile del perno, permettendo un montaggio sicuro e stabile della rotella sulla struttura del carrello. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature in ambienti industriali e commerciali, mantenendo l'integrità strutturale durante l'uso prolungato.