Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582411928
Numero articolo:
P41-38x38 / 10 drilled plate
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da una piastra quadrata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da una piastra quadrata di dimensioni 38 x 38 mm e un'altezza complessiva di 10 mm. Questo componente presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali standard. Il peso ridotto di 0,05 kg facilita l'installazione e la movimentazione, mentre il tipo di attacco a piastra quadrata garantisce una compatibilità ottimale con i sistemi di montaggio convenzionali per ruote e carrelli.