- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
E-Drive Ultimate
E-Drive Ultimate
Unità motore 125 mm
E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per la mobilità elettrica, progettata per l'integrazione su carrelli e apparecchiature mobili, con fissaggio a piastra rettangolare. L'unità dispone di un alloggiamento a propulsione elettrica e di una ruota con diametro di 125 mm, dotata di battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, e di corpo ruota in poliammide. Grazie alla bassa emissione di segni sulle superfici e alla costruzione robusta, il sistema garantisce una marcia silenziosa e affidabile in ambienti sensibili. Le principali applicazioni comprendono l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia e i carrelli per farmaci, i carrelli infermieristici, i bracci a C, gli scanner TC, le risonanze magnetiche e i sistemi a raggi X, nonché i dispositivi a ultrasuoni. Il prodotto è inoltre adatto alla costruzione di macchinari, ai banchi da lavoro, alle attrezzature per il trasporto, alla costruzione di container, ai sistemi elettronici e alla tecnologia delle camere bianche, oltre che alla tecnologia antincendio.