Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica progettata per applicazioni di mobilità elettrica con ruote, caratterizzata da una piastra di fissaggio rettangolare che garantisce un'installazione stabile e versatile. Il dispositivo è costruito in poliammide, un materiale che assicura leggerezza e resistenza meccanica, mentre l'alloggiamento in tecnologia elettrica protegge efficacemente i componenti interni. Le ruote presentano un diametro di 125 mm e sono dotate di pneumatici elastici non-marking vulcanizzati, che offrono trazione affidabile senza lasciare tracce sulle superfici. Questo sistema è ideale per numerose applicazioni industriali e medicali, incluse l'industria aerospaziale, i carrelli per anestesia, la produzione automobilistica OEM, le apparecchiature diagnostiche come bracci a C e risonanze magnetiche, la lavorazione di ceramica e vetro, i computer su ruote, la costruzione di container, i sistemi elettronici in camere bianche, le attrezzature antincendio, la costruzione di macchinari, i carrelli farmaceutici, i carrelli infermieristici, i carrelli di produzione e piattaforma, i dispositivi a ultrasuoni, i banchi da lavoro e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Номер на материал S4
990066143
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
35,3 METER_PER_MINUTE
Номинален ток
3.5
Номинална изходна мощност
14.8
Номинално напрежение
24
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Avanti e indietro
Номинална скорост
197 METER_PER_MINUTE
Номинален ток
8.5
Номинална изходна мощност
144
Номинално напрежение
24
Основни атрибути
Аварийно освобождаване
Meccanico
Тип
Unità motore
Дължина
Max. 315 mm (rilascio di emergenza azionato)
Обща ширина
190 mm
ПРОСВЕТ
30 mm
Неравности на земята (максимална)
15 mm
Неравности на земята (минимум)
-15 mm
Височина в начална позиция
140 mm
Височина на инсталация
170 mm
Максимална скорост
4 km/h
Допустима температура на съхранение (максимална)
45 °C
Допустима температура на съхранение (минимална)
-10 °C
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
5 °C
Общо тегло
8,23 kg
Тегло
8 kg
ширина на колелото
35 mm
Ширина
178 mm
Допустима околна температура
Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell’aria 90%, senza condensa
Име на продукта
E-Drive ultimate
Вид защита
IPX4 (schizzi d’acqua da tutti i lati, tutte gli spinotti collegati)
Максимална сила на повдигане / сила на контактно налягане
400
Максимална сила на тягата
32
Диаметър на колелото
125 mm, limite di usura à ̃ 115 mm
Резба Колело
Gomma piena, antitraccia, Shore A 63
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Guida
Материал на корпуса
Elettrico
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Ruota flangiata
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Elettronica affidabile
Regolazione della velocità continua (avanti e indietro) tramite interruttori di sicurezza testati
Soluzione di sistema pratica
Soluzione di sistema facilmente integrabile composta da unità motrice, modulo di controllo, unità manuale, batteria, caricatore e kit di montaggio
Contatto ottimale con il suolo
Elevata forza di contatto tra la ruota e il pavimento con funzione di compensazione per superfici irregolari
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia
Meccanismo di sterzo ottimizzato
Come quinta ruota per una migliore sterzata in curva e guida rettilinea su lunghe distanze
Lunga durata di funzionamento
Con batterie standard, circa 200 cicli di avviamento a pieno carico
Processi accelerati
Avvio più rapido con carichi pesanti per accelerare i processi operativi
Affidabilità operativa certificata
Conformità agli standard DIN EN ISO 13849
Struttura durevole
Protezione completa contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)
Operazione ergonomica
Unità di comando manuale ergonomica con display LED di stato del sistema e della batteria. Funzionamento con un solo pulsante
Personale in salute
Carichi pesanti possono essere spostati senza sforzo. Previene disturbi fisici a collo, schiena, spalle e polsi
Uso flessibile
Grazie al motore di sollevamento, può essere attivata se necessario. Nessun contatto a terra in posizione di standby
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Unità di controllo
EDUZ110

L'Unità di controllo è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, fornendo funzionalità di gestione e regolazione dei parametri operativi del sistema. Questo componente, realizzato con materiale elettrico, integra i circuiti di controllo necessari per ottimizzare le prestazioni del veicolo elettrico, garantendo una distribuzione efficiente dell'energia e il monitoraggio costante dello stato del sistema. L'accessorio è concepito per operare in ambienti diversi, mantenendo affidabilità e precisione nelle sue funzioni di regolazione. La struttura dell'unità consente un'installazione modulare, facilitando l'integrazione con i sistemi esistenti di mobilità elettrica dotati di castori.

Accessorio
Set maniglie E-Drive
EDMZ310 3m

Il Set maniglie E-Drive è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il controllo e la manovrabilità dei dispositivi di trasporto. Questo componente accessorio integra tecnologia elettrica avanzata per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti professionali e industriali. La struttura in materiale elettrico assicura compatibilità ottimale con sistemi di mobilità elettrica, offrendo un'interfaccia intuitiva per operatori e tecnici. L'accessorio è concepito per facilitare operazioni di guida e controllo direzionale, migliorando l'efficienza operativa complessiva del sistema di trasporto. La configurazione tecnica del Set maniglie E-Drive consente un'integrazione seamless con piattaforme di mobilità elettrica dotate di castori, garantendo sicurezza, precisione e affidabilità nelle applicazioni quotidiane.