- Home
- Ruote e Rotelle
-
Sistemi Motorizzati
Sistemi Motorizzati
Le nostre serie
Accessorio
L'E-Drive flex è un accessorio innovativo progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, offrendo una soluzione versatile e affidabile per il trasporto e la movimentazione di carichi. Questo componente si integra perfettamente nei sistemi di mobilità elettrica, garantendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla compatibilità con diverse piattaforme di azionamento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità superiore, assicurando durabilità nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli ambienti industriali e commerciali. La configurazione con castori consente una manovrabilità eccezionale, facilitando le operazioni di posizionamento e spostamento anche in spazi ristretti. L'E-Drive flex rappresenta la scelta ideale per chi ricerca un accessorio affidabile, efficiente e facilmente integrabile nei propri sistemi di mobilità elettrica.
Accessorio
Il Kit di montaggio E-Drive è un accessorio progettato specificamente per l'integrazione di sistemi di propulsione elettrica su piattaforme mobili dotate di ruote. Questo componente facilita l'installazione e il fissaggio dei motori elettrici e dei relativi sistemi di trasmissione, garantendo un'integrazione ottimale con le strutture esistenti. L'accessorio è realizzato con materiali robusti e resistenti, idonei a supportare i carichi dinamici generati durante l'operazione dell'unità di azionamento elettrico. Il kit comprende tutti gli elementi di fissaggio necessari e le guide di montaggio, permettendo un'installazione rapida e precisa secondo le specifiche tecniche del produttore. È particolarmente adatto per applicazioni di mobilità elettrica che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione, offrendo una soluzione completa per la conversione o l'upgrade di sistemi di trasporto tradizionali verso soluzioni a propulsione elettrica.
Unità motore 125 mm
E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per la mobilità elettrica, progettata per l'integrazione su carrelli e apparecchiature mobili, con fissaggio a piastra rettangolare. L'unità dispone di un alloggiamento a propulsione elettrica e di una ruota con diametro di 125 mm, dotata di battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, e di corpo ruota in poliammide. Grazie alla bassa emissione di segni sulle superfici e alla costruzione robusta, il sistema garantisce una marcia silenziosa e affidabile in ambienti sensibili. Le principali applicazioni comprendono l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia e i carrelli per farmaci, i carrelli infermieristici, i bracci a C, gli scanner TC, le risonanze magnetiche e i sistemi a raggi X, nonché i dispositivi a ultrasuoni. Il prodotto è inoltre adatto alla costruzione di macchinari, ai banchi da lavoro, alle attrezzature per il trasporto, alla costruzione di container, ai sistemi elettronici e alla tecnologia delle camere bianche, oltre che alla tecnologia antincendio.
Accessorio
L'Unità di controllo è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, fornendo funzionalità di gestione e regolazione dei parametri operativi del sistema. Questo componente, realizzato con materiale elettrico, integra i circuiti di controllo necessari per ottimizzare le prestazioni del veicolo elettrico, garantendo una distribuzione efficiente dell'energia e il monitoraggio costante dello stato del sistema. L'accessorio è concepito per operare in ambienti diversi, mantenendo affidabilità e precisione nelle sue funzioni di regolazione. La struttura dell'unità consente un'installazione modulare, facilitando l'integrazione con i sistemi esistenti di mobilità elettrica dotati di castori.
Accessorio
Il Set maniglie E-Drive è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il controllo e la manovrabilità dei dispositivi di trasporto. Questo componente accessorio integra tecnologia elettrica avanzata per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti professionali e industriali. La struttura in materiale elettrico assicura compatibilità ottimale con sistemi di mobilità elettrica, offrendo un'interfaccia intuitiva per operatori e tecnici. L'accessorio è concepito per facilitare operazioni di guida e controllo direzionale, migliorando l'efficienza operativa complessiva del sistema di trasporto. La configurazione tecnica del Set maniglie E-Drive consente un'integrazione seamless con piattaforme di mobilità elettrica dotate di castori, garantendo sicurezza, precisione e affidabilità nelle applicazioni quotidiane.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni che richiedono stabilità e precisione di movimento. Il attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un fissaggio sicuro e rapido alla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto, garantendo un movimento scorrevole e costante. La ruota, con diametro di 150 mm, presenta un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura aderenza e silenziosità di rotolamento, mentre il corpo è realizzato in poliammide e sostenuto da cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del componente è di 183 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, alla velocità di 4 km/h e di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali di precisione. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che garantisce un fissaggio stabile al telaio; si segnala che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che assicura scorrimento regolare e protezione dalla contaminazione. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che favoriscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 183 mm. La capacità di carico statico è pari a 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral Assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per essere impiegata su carrelli, ausili e dispositivi medicali mobili, e si distingue per la configurazione con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano colato, materiale che garantisce elevata resistenza all'usura, buona capacità di carico e scorrimento silenzioso su pavimentazioni ospedaliere. Il corpo della ruota è realizzato in acciaio e ferro, con una struttura robusta adatta a un utilizzo intensivo e continuativo. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, soluzione che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del dispositivo. Il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione della ruota e il movimento direzionale, assicurando stabilità durante le soste e le manovre. Il prodotto è destinato a numerose applicazioni sanitarie, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e attrezzature dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. Il dispositivo è dotato di un attacco di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, che ne consente il montaggio rapido e stabile su telai con barre profilate. La ruota ha un diametro di 150 mm e il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, una mescola che garantisce elevata resistenza all'abrasione, scorrevolezza silenziosa e buona aderenza sui pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiale che assicura robustezza meccanica e durata nel tempo anche in condizioni di carico intenso. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché strutture ospedaliere e case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata per essere montata su carrelli e dispositivi medicali con la tipologia di fissaggio Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, e con la tipologia di alloggiamento Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. La ruota presenta un diametro di 150 mm, un battistrada in Poliuretano, Colato e un corpo in Acciaio, ferro, combinazione che garantisce robustezza, scorrimento silenzioso e ridotta resistenza al rotolamento. Il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione della ruota e il pivot, mentre il blocco direzionale mantiene la traiettoria rettilinea durante la sosta o il trasporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata come castor destinato a carrelli e dispositivi medicali. Il prodotto è dotato di fissaggio di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, ed è realizzato come Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che assicura immobilizzazione completa e stabilità durante il posizionamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in Poliuretano, Colato, scelto per garantire scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona protezione dei pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiali che offrono robustezza meccanica e affidabilità nel tempo. Le applicazioni includono Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per la movimentazione di dispositivi medicali e attrezzature sanitarie su barre profilate. Il prodotto è destinato all'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in poliuretano colato, che garantisce scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona aderenza sui pavimenti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale. L'alloggiamento è configurato come ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che consente l'immobilizzazione completa del carico e il mantenimento della traiettoria. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, per un'installazione rapida e sicura.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral Assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per essere impiegata su carrelli, letti e dispositivi medicali con esigenze di mobilità controllata. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano colato, scelta per garantire elevata resistenza all'usura, bassa rumorosità e buona aderenza su superfici lisce tipiche degli ambienti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale anche sotto carichi dinamici ripetuti. Il sistema di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un'installazione compatta e un collegamento sicuro alla struttura del dispositivo. La tipologia costruttiva è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, che permette di immobilizzare completamente il mezzo e di bloccarne l'orientamento durante le fasi di sosta o di trasferimento. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per farmaci e carrelli infermieristici, oltre che per ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e duraturi nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la sicurezza elettrostatica che le prestazioni di trazione ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione critica per l'integrazione su carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni in ospedali, case di cura e residenze per anziani, inclusi i robot chirurgici che richiedono precisione e affidabilità eccezionali.
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la dissipazione statica che la sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del componente è di 155 mm, permettendo un'integrazione ottimale in spazi ristretti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 450 kg e una capacità di carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e robot chirurgici in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Unità motore 125 mm
L'E-Drive flex è un'unità motore elettrica progettata per applicazioni di mobilità elettrica con ruote, caratterizzata da una piastra di fissaggio rettangolare e da una struttura in poliammide che garantisce leggerezza e resistenza. Il sistema è equipaggiato con ruote pneumatiche elastiche non-marking vulcanizzate del diametro di 125 mm, ideali per ambienti sensibili dove non è tollerato il rilascio di residui. Questa soluzione è particolarmente adatta per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia, i produttori automobilistici OEM, le apparecchiature mediche come bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, nonché per la produzione di ceramica e vetro. L'E-Drive flex trova applicazione anche nei computer su ruote, nella costruzione di container, nei sistemi elettronici e nelle tecnologie delle camere bianche, negli equipaggiamenti antincendio, nella costruzione di macchinari, nei carrelli per farmaci, negli arredi infermieristici, nei carrelli di produzione e piattaforma, nei dispositivi a ultrasuoni, nei banchi da lavoro e nelle attrezzature per il trasporto, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per molteplici settori industriali.
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un collegamento rapido e stabile alla struttura del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è realizzato in poliammide e il gruppo di rotazione è dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è realizzato in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h, rispettivamente per i due valori di riferimento. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, oltre che per ospedali e case di cura.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e dispositivi dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale come tipologia di alloggiamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e una superficie di rotolamento in poliuretano colato, mentre il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e stabilità strutturale. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sulle strutture di supporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani.