Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Integral Assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per essere impiegata su carrelli, letti e dispositivi medicali con esigenze di mobilità controllata. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano colato, scelta per garantire elevata resistenza all'usura, bassa rumorosità e buona aderenza su superfici lisce tipiche degli ambienti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale anche sotto carichi dinamici ripetuti. Il sistema di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un'installazione compatta e un collegamento sicuro alla struttura del dispositivo. La tipologia costruttiva è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, che permette di immobilizzare completamente il mezzo e di bloccarne l'orientamento durante le fasi di sosta o di trasferimento. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per farmaci e carrelli infermieristici, oltre che per ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
Номер на материал S4
990067061
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
5 km/h
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Avanti e indietro
Номинална скорост
5 km/h
Номинална изходна мощност
92
Номинално напрежение
25
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
110,5 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4,68 kg
Допустима околна температура
Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell’aria 20% - 80%
Име на продукта
Integral assist
Вид защита
IPX6 (solo per i componenti elettronici installati)
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Съвместимо с WeAssist
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Guida
Материал на корпуса
Elettrico
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
110,5 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Motore Mozzo
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia