- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e duraturi nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la sicurezza elettrostatica che le prestazioni di trazione ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione critica per l'integrazione su carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni in ospedali, case di cura e residenze per anziani, inclusi i robot chirurgici che richiedono precisione e affidabilità eccezionali.
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la dissipazione statica che la sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del componente è di 155 mm, permettendo un'integrazione ottimale in spazi ristretti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 450 kg e una capacità di carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e robot chirurgici in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un collegamento rapido e stabile alla struttura del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è realizzato in poliammide e il gruppo di rotazione è dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è realizzato in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h, rispettivamente per i due valori di riferimento. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, oltre che per ospedali e case di cura.