Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065700
Numero articolo:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la dissipazione statica che la sicurezza in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del componente è di 155 mm, permettendo un'integrazione ottimale in spazi ristretti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 450 kg e una capacità di carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e robot chirurgici in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort