- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Capacità di Carico
Ruote per Capacità di Carico
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire una struttura stabile e resistente nel tempo. L'alloggiamento in lamiera di acciaio pesante assicura una costruzione solida e idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in vari sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, sistemi logistici postali, carrelli per catering, costruzione di container, macchinari industriali, armadi per attrezzi, banchi da lavoro, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per applicazioni in tecnologia delle camere bianche e sistemi antincendio.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile; il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per applicazioni in spazi ristretti. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Agila supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stabilità affidabili. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e contribuisce a una marcia silenziosa. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni industriali, dai produttori automobilistici OEM ai carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, dalla costruzione di container e sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche fino alla tecnologia antincendio, alla costruzione di macchinari, ai sistemi logistici postali, ai carrelli di produzione e da piattaforma, ai roll container, agli armadi per attrezzi, alle attrezzature per il trasporto, alle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e ai banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce il collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa è costituita da lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del perno girevole, assicurando movimento fluido e preciso. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che preserva le superfici di transito, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e manovrabilità elevate. Il fissaggio avviene tramite foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, valore che consente un'installazione compatta su arredi e carrelli. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h, dati che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di esercizio ordinarie.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego industriale in numerosi settori, tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è dotato di doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poilammide. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 500 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali che combinano resistenza meccanica e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce prestazioni affidabili in contesti professionali esigenti.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per carichi industriali e logistici. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile alla struttura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere. La ruota ha un diametro di 80 mm e presenta un cuscinetto piano; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. Il carico statico massimo è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e professionali, adatto a una vasta gamma di applicazioni che includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. L'attacco è realizzato come piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Agila è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la affidabilità meccanica risultano essenziali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.