- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Capacità di Carico
-
Uso estremamente gravoso
Uso estremamente gravoso
Ruota girevole con freno totale 300 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2800 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole 200 mm
Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, conferendo robustezza e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 255 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove sono richieste prestazioni affidabili e capacità di carico elevate.
Ruota girevole 300 mm
Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e capacità di carico eccezionali. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 250 mm
Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un movimento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico statico raggiunge 3600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti.
Ruota fissa 200 mm
Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa per garantire durabilità e longevità. L'altezza complessiva del prodotto è di 255 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Kappa load supporta una capacità statica di 2800 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e precisione di movimento. La piastra di fissaggio è di tipo piastra rettangolare, che consente il montaggio stabile della ruota sulla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o in ferro forgiato, pesante, ed integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che garantisce la rotazione controllata del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in ghisa. L'altezza complessiva è di 355 mm. Il carico statico massimo è di 4000 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 2000 kg e 2400 kg, rispettivamente alla velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è adatto per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che garantisce la rotazione del supporto attorno all'asse verticale e la resistenza alle sollecitazioni assiali. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano colato e corpo in ghisa. L'altezza complessiva del gruppo è di 255 mm. Il carico statico massimo è pari a 2800 kg. Il carico dinamico è di 1400 kg alla velocità di 6 km/h e di 1680 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma e i sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale per la movimentazione di carichi pesanti. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e garantisce un montaggio stabile sul mezzo. L'alloggiamento in ghisa, o in ferro forgiato, pesante integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per la rotazione e il blocco direzionale. La ruota, con diametro di 250 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in poliuretano colato e un corpo in ghisa. L'altezza complessiva è di 305 mm. Il carico statico è di 3600 kg, mentre il carico dinamico è di 1800 kg a 6 km/h e di 2160 kg a 4 km/h. Le applicazioni includono industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma e sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole 300 mm
La ruota girevole Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale anche in condizioni di carico estremo. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e longevità. L'altezza complessiva del componente è di 415 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 9000 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 4000 kg a 6 km/h e 6000 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale anche in condizioni di carico estremo. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e longevità. L'altezza complessiva del componente è di 365 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 7500 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 3600 kg a 6 km/h e 5000 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo una struttura estremamente rigida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di lavoro gravose. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa per garantire massima solidità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 325 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4500 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di movimento: raggiunge 2400 kg a 6 km/h e 3000 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nonché per sistemi AGV pesanti dove sono richieste affidabilità strutturale e prestazioni elevate in ambienti industriali complessi.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale anche in condizioni di carico estremo. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e longevità. L'altezza complessiva del componente è di 325 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione. La capacità di carico statico raggiunge 4500 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 2400 kg a 6 km/h e 3000 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 200 mm
Omikron twin è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando robustezza e durabilità per ambienti di lavoro esigenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 275 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione complessi. La capacità di carico statico raggiunge i 3750 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2500 kg a 4 km/h. Omikron twin è specificamente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 400 mm
La ruota girevole Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 400 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti fluidi e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, conferendo robustezza e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 510 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 10800 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità: 5000 kg a 6 km/h e 7200 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 400 mm
Omikron twin è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 400 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 510 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 10800 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità operativa: 5000 kg a 6 km/h e 7200 kg a 4 km/h. Omikron twin è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 200 mm
Omikron twin è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 275 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 3750 kg, mentre le capacità dinamiche variano in funzione della velocità di movimento: 2000 kg a 6 km/h e 2500 kg a 4 km/h. Omikron twin è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nonché per sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Omikron twin è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 220 mm, permettendo un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 3000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 1100 kg a 6 km/h e 1500 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 150 mm
Omikron twin è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante ed è equipaggiato con un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è costruita con un corpo in ghisa rivestito da un battistrada in poliuretano colato, che assicura durabilità e aderenza ottimale. Il sistema di supporto della ruota utilizza cuscinetti a sfere di precisione, che consentono una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di carico intenso. L'altezza complessiva del componente è di 245 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 3600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 1400 kg a 6 km/h e 1800 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 150 mm
Omikron twin è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di carico estremo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in ghisa, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano colato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura, durabilità e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 3600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h la ruota può sopportare 1400 kg, mentre a 4 km/h raggiunge 1800 kg. Omikron twin è specificamente progettato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nonché per sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 160 mm
Omikron twin è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in ghisa, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano colato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 250 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 4000 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h la ruota può sostenere 1500 kg, mentre a 4 km/h la capacità aumenta a 2000 kg. Omikron twin è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 250 mm
Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, materiali selezionati per garantire robustezza e durabilità strutturale in ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, una soluzione che combina resistenza all'usura, aderenza ottimale e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 305 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 3600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono Kappa load una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e stabilità strutturale in condizioni di lavoro intensive.
Ruota fissa 300 mm
Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, materiali selezionati per garantire robustezza strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, una soluzione che combina resistenza all'usura con eccellenti proprietà di aderenza e protezione delle superfici di contatto. Il corpo della ruota è costruito in ghisa, conferendo stabilità e capacità di dissipazione del calore durante l'esercizio prolungato. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 4000 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono Kappa load una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e lunga durata operativa in ambienti industriali esigenti.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti sono costruite per applicazioni impegnative in cui ciascuna ruota deve supportare in modo affidabile carichi utili di oltre 1.500 kg durante l'avvio, il rotolamento e lo sterzo in modo prevedibile. Le nostre ruote combinano alloggiamenti rinforzati con ruote e cuscinetti robusti, garantendo prestazioni durature anche negli ambienti più difficili. Le ruote TENTE extra heavy duty offrono una serie di vantaggi chiave:
Costruzione durevole: costruite con materiali rinforzati e progettate per durare a lungo, le nostre ruote extra pesanti sono costruite per resistere a un uso frequente e allo stesso tempo resistere all'usura, agli urti e alle difficili condizioni del pavimento in ambienti industriali difficili.
Manutenzione ridotta: le opzioni con anelli antipolvere e ingrassatori integrati semplificano la lubrificazione e aiutano a mantenere un funzionamento regolare tra gli intervalli di manutenzione.
Valore ottimizzato per il ciclo di vita: combinando una lunga durata di usura e una maggiore facilità di movimento, queste rotelle contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà nelle applicazioni più impegnative.
Opzioni di ruote adattabili: le ruote TENTE extra heavy duty sono disponibili con un'ampia gamma di opzioni di materiali del battistrada per adattarsi a diversi tipi di pavimento e ambienti operativi
Sicurezza integrata: per la stabilità direzionale e un bloccaggio fisso sicuro, le ruote extra pesanti possono essere configurate con bloccaggi delle ruote e bloccaggi direzionali.
Tipi di ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti possono essere configurate in una varietà di design per adattarsi a profili di carico, cicli di trasmissione e condizioni del pavimento specifici. Selezionando la carcassa, il materiale e il diametro delle ruote più adatti alle esigenze ambientali individuali, è possibile ottimizzare lo sforzo di rotolamento, la manovrabilità e la durata utile per i casi d'uso più impegnativi. Di seguito sono riportati due tipi di ruote extra pesanti comunemente usati e i loro principali vantaggi:
Ruote in poliuretano extra resistenti
Le ruote in poliuretano extra resistenti combinano una resistenza al rotolamento eccezionalmente bassa con un'eccezionale resistenza all'usura in caso di carichi sostenuti. Sono ideali per lunghe percorrenze, frequenti arresti e ripartenze e pavimenti industriali lisci. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma è la serie TENTE Kappa. Queste ruote offrono scorrevolezza e manovre precise in un alloggiamento compatto in acciaio saldato. Le ruote Kappa per impieghi gravosi con battistrada in poliuretano possono anche essere dotate di bloccaggio totale o di opzioni di bloccaggio direzionale per una migliore guida in linea retta su lunghe percorrenze. Per attività che richiedono ruote di diametro maggiore e una capacità di carico superiore a 2400 kg per ruota, dai un'occhiata alla nostra serie Omikron twin. Se configurata con due ruote in poliuretano fuso da 400 mm, questa serie è in grado di gestire carichi utili fino a 30.000 kg per ruota.
Ruote in poliammide extra resistenti
Le ruote in poliammide extra resistenti sono la scelta ideale quando la massima capacità di carico e la stabilità dimensionale sono più importanti della cura del pavimento o della bassa rumorosità. Le ruote in poliammide resistono a carichi molto elevati e forniscono una superficie di corsa dura e precisa, ma si aspettano una pressione superficiale più elevata e un funzionamento più rumoroso rispetto a materiali più morbidi. In generale, le ruote con ruote in poliammide sono consigliate per l'uso interno. Mentre quelli con ruote in poliuretano sono talenti a tutto tondo, in grado di gestire l'uso interno ed esterno. La nostra serie Omikron twin utilizza due ruote in poliammide super pesante, abbinate a cuscinetti a sfera di precisione e a un robusto alloggiamento in acciaio saldato. Le opzioni di diametro per le ruote in poliammide utilizzate nella nostra serie Omikron vanno da 100 mm a 400 mm, con la configurazione più grande in grado di trasportare carichi utili di 15.000 kg per ruota. Queste ruote in poliammide extra resistenti sono disponibili nelle versioni fisse e girevoli e possono essere configurate con opzioni di blocco direzionale e bloccaggio delle ruote.
Campi di applicazione delle ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti sono indicate ovunque carichi utili estremi, cicli di lavoro prolungati e manovre accurate non siano negoziabili. Nell'intralogistica e nella distribuzione, supportano soluzioni di trasporto pesante e garantiscono la movimentazione ad alta produttività presso i rivenditori di hardware. Nei macchinari e nelle attrezzature da officina, nella costruzione di macchine, nella costruzione di container e nelle attrezzature per il trasporto, funzionano in modo affidabile sui pavimenti industriali e tollerano frequenti operazioni di arresto e avviamento. Nel settore automobilistico, dai carrelli di produzione e con piattaforma agli ambienti OEM automobilistici, queste ruote offrono una sterzata prevedibile e capacità nominali elevate per mantenere i flussi di materiale nei tempi previsti.