Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Номер на материал S4
990827724
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
140 mm
Товароносимост при 4 км/ч
2400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
2000 kg
Статичен Товароносимост
4000 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
22,33 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
140 mm
Дължина на плаката
175 mm
Ширина на плаката
140 mm
Вилка
Цвят
Zinco-ferro (trasparente)
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
140 mm
Интерференция при завъртане
460 mm
Изместване
76 mm
Радиус на завъртане
230 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
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
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e capacità di carico eccezionali. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e precisione di movimento. La piastra di fissaggio è di tipo piastra rettangolare, che consente il montaggio stabile della ruota sulla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o in ferro forgiato, pesante, ed integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che garantisce la rotazione controllata del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in ghisa. L'altezza complessiva è di 355 mm. Il carico statico massimo è di 4000 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 2000 kg e 2400 kg, rispettivamente alla velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è adatto per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg