Industria aerospaziale e servizi
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Unità motore 125 mm
E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per la mobilità elettrica, progettata per l'integrazione su carrelli e apparecchiature mobili, con fissaggio a piastra rettangolare. L'unità dispone di un alloggiamento a propulsione elettrica e di una ruota con diametro di 125 mm, dotata di battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, e di corpo ruota in poliammide. Grazie alla bassa emissione di segni sulle superfici e alla costruzione robusta, il sistema garantisce una marcia silenziosa e affidabile in ambienti sensibili. Le principali applicazioni comprendono l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia e i carrelli per farmaci, i carrelli infermieristici, i bracci a C, gli scanner TC, le risonanze magnetiche e i sistemi a raggi X, nonché i dispositivi a ultrasuoni. Il prodotto è inoltre adatto alla costruzione di macchinari, ai banchi da lavoro, alle attrezzature per il trasporto, alla costruzione di container, ai sistemi elettronici e alla tecnologia delle camere bianche, oltre che alla tecnologia antincendio.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza della battuta di 50 mm in poliuretano colato. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm con un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Presenta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada, realizzato in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, assicura eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm per un'installazione standardizzata. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 800 kg a 4 km/h oppure 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali critiche.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza eccellente, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per una robustezza strutturale superiore. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità dinamica varia da 130 kg a 6 km/h fino a 160 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali esigenti.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 40 mm. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un corpo in alluminio leggero ma resistente. La ruota è dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, che garantisce eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre l'asse è equipaggiato con un foro di diametro 20 mm con cava per chiavetta, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1920 kg, mentre la capacità dinamica è di 960 kg a 4 km/h oppure 800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali quali la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori e aziende di riparazione, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 200 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre il mozzo ha una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2880 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota è idonea per numerose applicazioni, tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una banda di rotolamento in poliuretano colato con larghezza di 90 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 750 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni professionali in ambienti industriali esigenti. Con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, questa ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e durabilità nel tempo. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni industriali, incluse l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, settore ceramico e vetrario, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e sistemi di trasporto.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi industriali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente il collegamento stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce la rotazione precisa e affidabile del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm e presenta un cuscinetto a sfere di precisione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante, per un buon equilibrio tra robustezza e leggerezza. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La portata statica è pari a 1600 kg. In condizioni dinamiche la portata è compresa tra 640 kg e 800 kg, con velocità di esercizio di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è destinato all'industria aerospaziale, alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. Il dispositivo di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante. L'altezza complessiva del dispositivo è di 164 mm. La portata statica massima è di 1400 kg, mentre la portata dinamica è di 560 kg a una velocità di 6 km/h e di 700 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Zeta particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nonché nelle attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e capacità di carico elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 400 kg a una velocità di 6 km/h oppure 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.