Ruota 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Numero articolo:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.