- Home
- Industria
- Stile di vita
-
Arredamento e design
Arredamento e design
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 54 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 61 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e affidabile. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 49 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono mobilità discreta. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato arriva fino a 60 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in Zama e alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale per un movimento regolare e preciso. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 59 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del prodotto in condizioni di utilizzo normale e garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite un perno con anello di presa e collare, che garantisce un fissaggio sicuro e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Zama e alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che favorisce movimenti precisi e affidabili. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 59 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Lumina supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per applicazioni di media intensità in ambienti residenziali e professionali.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e migliora le prestazioni rotazionali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che offre eccellente aderenza e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che assicurano prestazioni affidabili in ambienti di lavoro e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di precisione progettato per applicazioni mobili e di arredamento, caratterizzato da un alloggiamento in Zama e Alluminio che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene mediante un foro cieco per perno B10, che assicura un'installazione stabile e affidabile su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è dotato di un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata, facilitando la movimentazione dei mobili in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che offre eccellenti proprietà di scorrimento e dissipazione statica. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni di usura consistenti su tutta la superficie di contatto. Il cuscinetto piano con distanziale assicura una rotazione precisa e una distribuzione ottimale dei carichi sulla superficie di appoggio. L'altezza complessiva della ruota è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente in ambienti residenziali e professionali.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il montaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo omogeneità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a mobili di medie dimensioni e utilizzo moderato. Queste caratteristiche tecniche combinano praticità, affidabilità e versatilità di impiego.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di un perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità strutturale, mentre il sistema di rotazione è supportato da un cuscinetto piano con distanziale per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 65 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 91,5 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi che richiedono mobilità controllata.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88,5 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 89 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano fondamentali per applicazioni specifiche.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 81 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole con freno semplice 35 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 35 mm con un'altezza complessiva di 31 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili per diverse esigenze applicative.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10, garantendo un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 101 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm con un'altezza complessiva di 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 55 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 55 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.