Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Stylea è una soluzione progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio prevede un foro cieco per perno B10, che consente un inserimento stabile e preciso nella struttura del mobile. L'alloggiamento in poliammide integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota. La ruota ha un diametro di 35 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 31 mm, dato rilevante per la verifica degli ingombri in fase di progettazione. Il carico statico massimo ammissibile è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, parametri da rispettare per un impiego corretto e duraturo del prodotto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI035L51-9 LOW
EAN
4031582356762
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
31 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
50 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
9 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
15,2 mm
Интерференция при завъртане
90 mm
Изместване
12 mm
Радиус на завъртане
45 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
35 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole 35 mm
Ruota girevole 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 35 mm con un'altezza complessiva di 33 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa per diverse tipologie di arredamento.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg