- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
Assistenza integrale
Assistenza integrale
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral Assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per essere impiegata su carrelli, ausili e dispositivi medicali mobili, e si distingue per la configurazione con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano colato, materiale che garantisce elevata resistenza all'usura, buona capacità di carico e scorrimento silenzioso su pavimentazioni ospedaliere. Il corpo della ruota è realizzato in acciaio e ferro, con una struttura robusta adatta a un utilizzo intensivo e continuativo. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, soluzione che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del dispositivo. Il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione della ruota e il movimento direzionale, assicurando stabilità durante le soste e le manovre. Il prodotto è destinato a numerose applicazioni sanitarie, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e attrezzature dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. Il dispositivo è dotato di un attacco di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, che ne consente il montaggio rapido e stabile su telai con barre profilate. La ruota ha un diametro di 150 mm e il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, una mescola che garantisce elevata resistenza all'abrasione, scorrevolezza silenziosa e buona aderenza sui pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiale che assicura robustezza meccanica e durata nel tempo anche in condizioni di carico intenso. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché strutture ospedaliere e case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata per essere montata su carrelli e dispositivi medicali con la tipologia di fissaggio Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, e con la tipologia di alloggiamento Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. La ruota presenta un diametro di 150 mm, un battistrada in Poliuretano, Colato e un corpo in Acciaio, ferro, combinazione che garantisce robustezza, scorrimento silenzioso e ridotta resistenza al rotolamento. Il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione della ruota e il pivot, mentre il blocco direzionale mantiene la traiettoria rettilinea durante la sosta o il trasporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata come castor destinato a carrelli e dispositivi medicali. Il prodotto è dotato di fissaggio di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, ed è realizzato come Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che assicura immobilizzazione completa e stabilità durante il posizionamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in Poliuretano, Colato, scelto per garantire scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona protezione dei pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiali che offrono robustezza meccanica e affidabilità nel tempo. Le applicazioni includono Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per la movimentazione di dispositivi medicali e attrezzature sanitarie su barre profilate. Il prodotto è destinato all'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in poliuretano colato, che garantisce scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona aderenza sui pavimenti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale. L'alloggiamento è configurato come ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che consente l'immobilizzazione completa del carico e il mantenimento della traiettoria. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, per un'installazione rapida e sicura.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral Assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per essere impiegata su carrelli, letti e dispositivi medicali con esigenze di mobilità controllata. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano colato, scelta per garantire elevata resistenza all'usura, bassa rumorosità e buona aderenza su superfici lisce tipiche degli ambienti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale anche sotto carichi dinamici ripetuti. Il sistema di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un'installazione compatta e un collegamento sicuro alla struttura del dispositivo. La tipologia costruttiva è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, che permette di immobilizzare completamente il mezzo e di bloccarne l'orientamento durante le fasi di sosta o di trasferimento. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per farmaci e carrelli infermieristici, oltre che per ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e dispositivi dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale come tipologia di alloggiamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e una superficie di rotolamento in poliuretano colato, mentre il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e stabilità strutturale. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sulle strutture di supporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani.
Frequently Asked Questions
Che cos’è Integral assist?
Il nostro Integral assist è una ruota motorizzata che aggiunge spinta assistita, sterzata precisa e frenata sicura ai letti ospedalieri e di assistenza. Integral assist è disponibile anche come sistema WeAssist™ completo. WeAssist™ è un marchio congiunto di LINAK e TENTE. Il sistema è composto da diversi componenti. Le ruote, Integral e Integral assist, sono fornite da TENTE. La batteria e l’unità di controllo sono fornite da LINAK.
Che cos’è WeAssist™?
WeAssist è un’innovativa soluzione di mobilità che consente al personale infermieristico di spostare un letto ospedaliero dal punto A al punto B in modo sensibilmente più semplice senza l’aiuto di una seconda persona. Il sistema rileva gli impulsi che l’utente trasmette al letto con le mani e fornisce il supporto necessario per quasi ogni manovra di movimentazione grazie a un software intelligente e alla ruota TENTE Integral Assist. In pratica, in modo simile a una e-bike:
L’infermiere avvia il movimento e WeAssist fornisce il supporto adeguato. La soluzione di mobilità facilita la partenza e il rallentamento. Aiuta a procedere in linea retta e rende più semplici le manovre in curva. Fornisce inoltre una spinta aggiuntiva quando l’infermiere deve affrontare una pendenza. In salita, riduce la velocità e compensa il peso elevato del letto. In altre parole: ogni volta che è necessario un aiuto, offre esattamente il supporto che fornirebbe una seconda persona nel trasporto di letti e pazienti.
Un altro vantaggio decisivo: l’infermiere si posiziona semplicemente accanto al letto e inizia. Conoscenze pregresse o formazione introduttiva? Non necessarie. L’utilizzo è completamente intuitivo. Fedele al motto: Easy going.
Quali vantaggi offre WeAssist™?
Utilizzo intuitivo - Nessuna formazione, nessuna barriera: WeAssist™ è immediatamente comprensibile
Il sistema WeAssist™ colpisce per il suo utilizzo completamente intuitivo. Il personale di assistenza può iniziare subito senza istruzioni preliminari: il sistema rileva automaticamente gli impulsi di movimento e supporta ogni manovra.
Più tempo per attività orientate al paziente - Migliore assistenza per i pazienti
Grazie a WeAssist™, il personale di assistenza non deve dedicare la maggior parte del proprio tempo alla manovra dei letti ospedalieri. In questo modo, i pazienti ricevono più attenzione e il riposo di cui hanno così urgente bisogno.
Più tempo per attività orientate al paziente
Grazie a WeAssist™, il personale di assistenza non deve dedicare la maggior parte del proprio tempo alla manovra dei letti ospedalieri. In questo modo, i pazienti ricevono più attenzione e il riposo di cui hanno così urgente bisogno.
Riduzione dello sforzo fisico - WeAssist™ migliora l’ergonomia
Grazie al supporto del sistema WeAssist™, spostare un letto ospedaliero è molto meno gravoso per muscoli e articolazioni. La soluzione di mobilità aiuta a prevenire posture scorrette e consente un trasporto dei pazienti rispettoso della schiena e a risparmio energetico.
Processi di lavoro ottimizzati - Massimizza l’efficienza delle risorse
Più che un semplice strumento tecnico, WeAssist™ rappresenta un contributo strategico per alleggerire il carico del personale di assistenza, aumentare l’efficienza e ridurre i costi.
Facile retrofit & costi ridotti - Integrazione nei letti esistenti
Il sistema WeAssist™ è composto da tre elementi che possono essere integrati facilmente e in modo conveniente nei sistemi letto esistenti: l’unità di controllo LINAK, la ruota TENTE Integral assist e la batteria agli ioni di litio LINAK con caricatore integrato.
Scoprite WeAssist™ dal vivo e a colori!
Siete pronti a migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari? Preferireste che vi facessimo visita direttamente in sede? Nessun problema: che si tratti del vostro stabilimento produttivo, ospedale o struttura assistenziale, i nostri esperti vi faranno visita portando con sé la nostra soluzione di mobilità. In questo modo avrete l’opportunità di sperimentare WeAssist dal vivo nel vostro consueto ambiente di lavoro.
In alternativa, desideriamo invitarvi a scoprire più da vicino WeAssist insieme a noi presso il TENTE Campus di Wermelskirchen, in Germania. Qui troverete un percorso impegnativo che vi permetterà di testare un’ampia varietà di situazioni di movimentazione con le nostre rivoluzionarie soluzioni di mobilità, dalle manovre in curva fino al superamento di salite e discese.
Vi sembra interessante? Contattate subito i nostri esperti!
WeAssist™ è stato creato per soddisfare rigorosi standard igienici
L’igiene svolge un ruolo decisivo per le ruote ospedaliere. Per questo motivo, le nostre ruote e rotelle soddisfano senza compromessi gli standard igienici più rigorosi. Il sistema WeAssist è stato sviluppato appositamente per la pulizia frequente negli impianti di lavaggio. Naturalmente supportiamo i nostri clienti del settore sanitario anche con un’ampia gamma di altre soluzioni di mobilità che offrono lavabilità a lungo termine, estrema durata e movimento senza tracce.
Per prevenire efficacemente ruggine e corrosione, tutti i componenti metallici delle nostre ruote e rotelle permanentemente lavabili sono realizzati in acciaio inox. Inoltre, molti dei nostri sviluppi si basano su materiali resistenti all’idrolisi che mantengono le loro proprietà e funzionalità anche dopo una prolungata esposizione all’acqua e che, grazie alle loro eccellenti caratteristiche, contribuiscono a ridurre la formazione di batteri, virus, funghi e altri germi patogeni potenzialmente dannosi.
Un’altra soluzione del nostro portafoglio per contribuire al mantenimento degli standard igienici: ruote antitraccia con abrasione ridotta. Lasciano meno residui sui pavimenti e rappresentano un elemento importante per evitare la contaminazione incrociata tra aree diverse.
WeAssist™ ha vinto il Red Dot Award per il Product Design 2025
Il nostro spirito pionieristico e il nostro coraggio di cambiare sono stati premiati: con WeAssist abbiamo sviluppato un innovativo sistema di ruote che stabilisce nuovi standard nel trasporto di letti e pazienti, e ora ha ricevuto un importante riconoscimento!
Il Red Dot Design Award è uno dei più importanti concorsi di design al mondo. Nella categoria Product Design vengono selezionati ogni anno i migliori prodotti realizzati industrialmente.
E nel 2025, WeAssist è entrato a far parte del gruppo dei vincitori! Presentata per la prima volta a un vasto pubblico al MEDICA di Düsseldorf alla fine del 2024, la nostra soluzione di mobilità è già sulla buona strada per diventare un grande successo.