Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist
Order number:
900000051
EAN:
4031582550412
Numero articolo:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata per essere montata su carrelli e disposi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata per essere montata su carrelli e dispositivi medicali con la tipologia di fissaggio Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, e con la tipologia di alloggiamento Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. La ruota presenta un diametro di 150 mm, un battistrada in Poliuretano, Colato e un corpo in Acciaio, ferro, combinazione che garantisce robustezza, scorrimento silenzioso e ridotta resistenza al rotolamento. Il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione della ruota e il pivot, mentre il blocco direzionale mantiene la traiettoria rettilinea durante la sosta o il trasporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia