Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e attrezzature dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. Il dispositivo è dotato di un attacco di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, che ne consente il montaggio rapido e stabile su telai con barre profilate. La ruota ha un diametro di 150 mm e il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, una mescola che garantisce elevata resistenza all'abrasione, scorrevolezza silenziosa e buona aderenza sui pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiale che assicura robustezza meccanica e durata nel tempo anche in condizioni di carico intenso. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché strutture ospedaliere e case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
Номер на материал S4
900000050
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
5 km/h
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Avanti e indietro
Номинална скорост
5 km/h
Номинална изходна мощност
92
Номинално напрежение
25
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
110,5 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
5,01 kg
Допустима околна температура
Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell’aria 20% - 80%
Име на продукта
Integral assist
Вид защита
IPX6 (solo per i componenti elettronici installati)
Съвместимо с WeAssist
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Вилка
Цвят
Grigio bianco (simile a RAL9002)
Форма Вилица
Guida
Материал на корпуса
Elettrico
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
110,5 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Motore Mozzo
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia