Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist
Order number:
990066956
Numero articolo:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per la movimentazione di dispositivi med...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni in elettromobilità, progettata per la movimentazione di dispositivi medicali e attrezzature sanitarie su barre profilate. Il prodotto è destinato all'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in poliuretano colato, che garantisce scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona aderenza sui pavimenti sanitari. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza meccanica e stabilità strutturale. L'alloggiamento è configurato come ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che consente l'immobilizzazione completa del carico e il mantenimento della traiettoria. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, per un'installazione rapida e sicura.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia